카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Duplex Mounting (DB) - Back-to-back
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Precision bearings
Precision Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/precision_bearings/precision_angular_contact_ball_bearings/duplex_mounting_db_pb_asmtab.prj},{NB=7908CDB},{SD=40},{D=62},{B=24},{R=0.6},{R1=0.30},{A=0.8},{BN=7908CDB},{CR=25400},{COR=24800},{LSG=17900},{LSO=24400},{MASS=0.214},{VER=2},{PPATH=duplex_mounting_db_pb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
R1
Chamfer (min.)
[mm]
A
Load center
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
7000CDB
10
26
16
0.3
0.15
-1.9
7000CDB
8700
5000
50500
69500
0.044
7000ACDB
10
26
16
0.3
0.15
-1.9
7000ACDB
8350
4800
44000
59000
0.044
7200CDB
10
30
18
0.6
0.30
-2.2
7200CDB
11300
6650
45500
62500
0.068
7200ACDB
10
30
18
0.6
0.30
-2.2
7200ACDB
10900
6400
39500
53000
0.068
7900CDB
10
22
12
0.3
0.15
-0.9
7900CDB
4850
3050
57000
78000
0.016
7900ACDB
10
22
12
0.3
0.15
0.7
7900ACDB
4650
2900
49500
66500
0.016
7001CDB
12
28
16
0.3
0.15
-1.7
7001CDB
9450
5800
45500
62500
0.048
7001ACDB
12
28
16
0.3
0.15
-1.7
7001ACDB
9050
5600
39500
53000
0.048
7201CDB
12
32
20
0.6
0.30
-2.5
7201CDB
13000
7750
41500
56500
0.080
7201ACDB
12
32
20
0.6
0.30
-2.5
7201ACDB
12400
7500
36000
48500
0.080
7901CDB
12
24
12
0.3
0.15
-0.6
7901CDB
5200
3450
50500
69000
0.020
7901ACDB
12
24
12
0.3
0.15
1.2
7901ACDB
4950
3250
44000
59000
0.020
7002CDB
15
32
18
0.3
0.15
-1.8
7002CDB
10800
7450
38500
53000
0.070
7002ACDB
15
32
18
0.3
0.15
-1.8
7002ACDB
10200
7100
33500
45000
0.070
7202CDB
15
35
22
0.6
0.30
-2.6
7202CDB
14200
9150
36000
50000
0.096
7202ACDB
15
35
22
0.6
0.30
-2.6
7202ACDB
13500
8800
31500
42500
0.096
7902CDB
15
28
14
0.3
0.15
-0.6
7902CDB
7700
5300
42500
58000
0.030
7902ACDB
15
28
14
0.3
0.15
1.5
7902ACDB
7350
5050
37000
49000
0.030
7003CDB
17
35
20
0.3
0.15
-2.0
7003CDB
11400
8300
35000
48000
0.090
7003ACDB
17
35
20
0.3
0.15
-2.0
7003ACDB
10800
7900
30500
41000
0.090
7203CDB
17
40
24
0.6
0.30
-2.7
7203CDB
17800
11800
32000
43500
0.140
7203ACDB
17
40
24
0.6
0.30
-2.7
7203ACDB
17000
11300
27700
37000
0.140
7903CDB
17
30
14
0.3
0.15
-0.3
7903CDB
8100
5900
38500
53000
0.032
7903ACDB
17
30
14
0.3
0.15
2.1
7903ACDB
7700
5650
33500
45000
0.032
7004CDB
20
42
24
0.6
0.30
-2.4
7004CDB
18200
13200
29300
40000
0.158
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성