카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Duplex Mounting (DF) - Face-to-face
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Single-row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/duplex_mounting_df_asmtab.prj},{NB=7315BDF},{SD=75},{D=160},{B=74},{R=2.1},{R1=1.10},{A=30.9},{BN=7315BDF},{CR=208000},{COR=200000},{LSG=2700},{LSO=3600},{MASS=6.300},{VER=3},{PPATH=duplex_mounting_df_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
R1
Chamfer (min.)
[mm]
A
Load center
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
7000DF
10
26
16
0.3
0.15
1.2
7000DF
8150
4650
19000
26000
0.044
7200DF
10
30
18
0.6
0.30
1.3
7200DF
8800
5400
18000
24000
0.068
7200BDF
10
30
18
0.6
0.30
3.9
7200BDF
8350
5150
16000
22000
0.068
7300DF
10
35
22
0.6
0.30
1.0
7300DF
15100
8600
16000
21000
0.110
7300BDF
10
35
22
0.6
0.30
3.9
7300BDF
14500
8250
14000
19000
0.110
7001DF
12
28
16
0.3
0.15
1.7
7001DF
8800
5700
18000
23000
0.048
7201DF
12
32
20
0.6
0.30
1.4
7201DF
12400
7950
16000
22000
0.080
7201BDF
12
32
20
0.6
0.30
4.2
7201BDF
11700
7550
15000
20000
0.080
7301DF
12
37
24
1.0
0.60
1.1
7301DF
18200
10500
15000
20000
0.126
7301BDF
12
37
24
1.0
0.60
4.3
7301BDF
17500
10100
13000
18000
0.126
7002DF
15
32
18
0.3
0.15
2.3
7002DF
9950
6850
15000
20000
0.070
7202DF
15
35
22
0.6
0.30
1.7
7202DF
14700
9400
14000
19000
0.096
7202BDF
15
35
22
0.6
0.30
5.0
7202BDF
14000
8950
12000
17000
0.096
7302DF
15
42
26
1.0
0.60
1.7
7302DF
22000
14200
13000
17000
0.170
7302BDF
15
42
26
1.0
0.60
5.5
7302BDF
21000
13500
11000
16000
0.170
7003DF
17
35
20
0.3
0.15
2.5
7003DF
10400
7650
13000
18000
0.090
7203DF
17
40
24
0.6
0.30
2.2
7203DF
19400
13200
13000
17000
0.140
7203BDF
17
40
24
0.6
0.30
6.0
7203BDF
18400
12600
11000
15000
0.140
7303DF
17
47
28
1.0
0.60
2.2
7303DF
25900
17300
11000
15000
0.240
7303BDF
17
47
28
1.0
0.60
6.4
7303BDF
24700
16500
10000
14000
0.240
7004DF
20
42
24
0.6
0.30
2.9
7004DF
16700
12100
12000
16000
0.158
7204DF
20
47
28
1.0
0.60
2.7
7204DF
23500
16600
10000
14000
0.220
7204BDF
20
47
28
1.0
0.60
7.1
7204BDF
22300
15700
9500
13000
0.220
7304DF
20
52
30
1.1
0.60
2.9
7304DF
30500
20800
10000
13000
0.300
7304BDF
20
52
30
1.1
0.60
7.6
7304BDF
28900
19800
9000
12000
0.300
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성