Strain relief type ZL-SW
Murrplastik
Kabeldurchführungs- und Kabelhalterungssysteme
Cable holder
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/kabeldurchfuehrung_und_kabelssysteme/kabelhalterung/zl_sw_asmtab.prj},{NB=ZL-SW87_87702414},{IDNR=},{TYP=ZL-SW87},{BESTNR=87702414},{FARBE=schwarz},{MAL=6},{A=86.5},{B=40.0},{C=68.0},{D=10.0},{E=12.0},{F=9.0},{G=14.0},{H=11.7},{I=18.0},{K=12.0},{VPE=1},{CX=68.0},{VERS=4.000},{PPATH=zl_sw_parts/zl_sw_asmtpl.prj},{UL94=V0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
MAL
Max. number of cables
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
VPE
[St.]
UL94
[mm]
ZL-SW39_87702410
ZL-SW39
87702410
Black
3
38.5
40.0
19.5
10.0
12.0
9.0
14.0
11.7
18.0
12.0
1
V0
ZL-SW60_87702412
ZL-SW60
87702412
Black
4
59.5
40.0
43.5
10.0
12.0
9.0
14.0
11.7
18.0
12.0
1
V0
ZL-SW87_87702414
ZL-SW87
87702414
Black
6
86.5
40.0
68.0
10.0
12.0
9.0
14.0
11.7
18.0
12.0
1
V0
ZL-SW103_87702416
ZL-SW103
87702416
Black
7
102.5
40.0
84.0
10.0
12.0
9.0
14.0
11.7
18.0
12.0
1
V0
ZL-SW121_87702418
ZL-SW121
87702418
Black
8
121.0
40.0
102.5
10.0
12.0
9.0
14.0
11.7
18.0
12.0
1
V0
ZL-SW140_87702420
ZL-SW140
87702420
Black
9
139.5
40.0
121.0
10.0
12.0
9.0
14.0
11.7
18.0
12.0
1
V0
ZL-SW180/6_87702422
ZL-SW180/6
87702422
Black
12
180.0
42.0
154.0-160.0
11.5
12.0
9.0
16.0
11.7
18.0
13.5
1
V0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성