카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® RP, Stroke length 25-5080 mm - Temposonics RP
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® R-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/r_serie/r_serie_rp_asmtab.prj},{NB=RP S 0050M D60 1 V01(M,S,0,V01,1,,,,,,,,,)},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=16.03.2023},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BF=Profil},{AB=S},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=50},{HUBST=0},{ANS=D60},{BS=1},{AG=V01},{MNR=1},{BDR=},{DL=},{KOD=},{AL=},{AF=},{OPT=},{MW=},{MR=},{ILD=},{INFO=Produktdatenblatt},{VERS=1},{PPATH=assemblies/r_serie_rp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 3. 16. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
RP5 S A 0025M 01 D34 1 A 1 0 0_(S_A_M_S_25_0_1_D34_A_1_0_____A0)
Temposonics
16.02.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BF
Sensor Model
ⁿ/ₐ
RP S 0050M D60 1 V01
Analog
RP: Profile
RP S 0025M D60 1 C101111 ...
CANbus
RP: Profile
RP S 0025M D56 1 E101 Z02
EtherCAT
RP: Profile
RP S 0025M D56 1 N101 Z02
EtherNet/IP
RP: Profile
RP S 0025M D63 1 P101 Z02
Profibus
RP: Profile
RP S 0025M D58 1 U401
Profinet
RP: Profile
RP S 0025M D56 1 U301 Z02
Powerlink
RP: Profile
RP S 0025M D70 1 S1B1100
SSI
RP: Profile
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성