카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® GT with DNV GL certificate, Stroke length 50-2900 mm - Temposonics GT
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® G-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/g_serie/g_serie_gt_dnv_gl_asmtab.prj},{NB=GT2 F 0050M D60 1 V0 CA1 (M,S)},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BF=Stab - mit redundanter Messung},{BR=GT2},{AB=F},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=50.0},{ANS=D60},{BS=+24 VDC (–15 / +20 %) },{AG=V0},{ZS=DNV GL-Zertifizierung},{INFO=Produktdatenblatt},{PPATH=assemblies/g_serie_gt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BF
Sensor Model
ⁿ/ₐ
BS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
ZS
Approval
ⁿ/ₐ
GT2 F 0050M D60 1 V0 CA1
Analog
Rod - Redundant measureme...
1: +24 VDC (–15 / +20 %)
CA1: DNV GL certificate
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성