카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® EL, Stroke length 50-3000 mm
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® E-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/e_serie/e_series_el_asmtab.prj},{NB=EL 0 0050M D84 1 R3(M,S,R3,,,,,,,)},{SCHNITTSTELLE=Start/Stop},{BF=Extrem flaches Profil },{AF1=Temposonics EL Sensor},{MAG=ohne Positionsmagnet},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=50.0},{ANS=8 pol. Gerätestecker M12},{BS=+24VDC},{AG=R3},{VERS=2},{DL=},{KOD=},{PRK=},{AL=},{AF2=},{OPT=},{BDR=},{MNR=},{PPATH=assemblies/e_series_ep_el_asmtpl.prj},{INFO=Produktdatenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BF
Sensor Model
ⁿ/ₐ
AF1
Specification
ⁿ/ₐ
MAG
Position magnet
ⁿ/ₐ
ANS
Connection type
ⁿ/ₐ
BS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
EL 0 0050M D34 1 V01
Analog
EL: Ultra-low profile
Temposonics® EL sensor
0: without position magne...
D34: 5 pin cable connecto...
1: +24VDC
EL 0 0050M D84 1 R3
Start/Stop
EL: Ultra-low profile
Temposonics® EL sensor
0: without position magne...
D84: 8 pin cable connecto...
1: +24VDC
EL 0 0050M D84 1 S1B3100
SSI
EL: Ultra-low profile
Temposonics® EL sensor
0: without position magne...
D84: 8 pin cable connecto...
1: +24VDC
EL 0 0050M D34 1 C404151
CANopen
EL: Ultra-low profile
Temposonics® EL sensor
0: without position magne...
D34: 5 pin cable connecto...
1: +24VDC
EL 0 0050M D44 1 K
IO-Link
EL: Ultra-low profile
Temposonics® EL sensor
0: without position magne...
D44: 4 pin cable connecto...
1: +24VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성