카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 731 - Punches types KF, KO, KR, KS, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_731.prj},{NB=SE 731 KF/10x63/5x5},{COMPANY=MSP},{TYP=SE 731},{ST=KF},{A=5},{DOWN=5.0},{DOWN2=5.0},{B=5},{UP=9.9},{D1=10},{D2=13},{L2=17},{K=5},{R=0.3},{L1=63},{L11=63,71,80,90,100,120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L2
Länge
[mm]
K
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
SE 731 KF/3x63/1.6x1.6
SE 731 KF/3x63/1.6x1.6
MSP
3
5
7
3
0.2
SE 731 KF/4x63/1.6x1.6
SE 731 KF/4x63/1.6x1.6
MSP
4
6
10
3
0.2
SE 731 KF/5x63/2.5x2.5
SE 731 KF/5x63/2.5x2.5
MSP
5
8
10
5
0.3
SE 731 KF/6x63/3x3
SE 731 KF/6x63/3x3
MSP
6
9
10
5
0.3
SE 731 KF/8x63/4x4
SE 731 KF/8x63/4x4
MSP
8
11
13
5
0.3
SE 731 KF/10x63/5x5
SE 731 KF/10x63/5x5
MSP
10
13
17
5
0.3
SE 731 KF/13x63/9x9
SE 731 KF/13x63/9x9
MSP
13
16
17
5
0.5
SE 731 KF/16x63/12x12
SE 731 KF/16x63/12x12
MSP
16
19
17
6
0.5
SE 731 KF/20x63/16x16
SE 731 KF/20x63/16x16
MSP
20
24
17
6
0.5
SE 731 KF/25x63/20x20
SE 731 KF/25x63/20x20
MSP
25
29
17
10
0.5
SE 731 KF/32x63/27x27
SE 731 KF/32x63/27x27
MSP
32
36
17
12
0.5
SE 731 KF/38x63/33x33
SE 731 KF/38x63/33x33
MSP
38
45
17
15
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 833 SB - Compression springs, ISO 10243, Red: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 412 - Leader pins for large dies, DIN 9833
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FE 834 BB - Compression springs, ISO 10243, Yellow: extra heavy load spring...
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FE 829 - Distance tubes, polished
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.050.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0236 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.00750 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.045.0305 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.061.10.00750 - Gas Spring, Delayed gas spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.20.00500.1 - Gas Spring, threaded spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.05000 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.040.00.00600...1 - Gas Spring, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성