카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 716 KP ISO - Punches ISO 8020, type KP, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_716_kp_iso.prj},{NB=SE 716 KP / ISO / 10x63 / 5},{TYPE=SE 716 KP / ISO},{COMPANY=MSP},{D1=10},{D2=13},{D3=5.0},{K=5.0},{R=0.3},{L2=17},{L1=63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
L2
Length
[mm]
SE 716 KP / ISO / 3x63 / ...
SE 716 KP / ISO / 3x63 / ...
SE 716 KP / ISO
MSP
3
5
1.6
3.0
0.2
7
SE 716 KP / ISO / 4x63 / ...
SE 716 KP / ISO / 4x63 / ...
SE 716 KP / ISO
MSP
4
6
1.6
3.0
0.2
10
SE 716 KP / ISO / 5x63 / ...
SE 716 KP / ISO / 5x63 / ...
SE 716 KP / ISO
MSP
5
8
2.5
5.0
0.3
10
SE 716 KP / ISO / 6x63 / ...
SE 716 KP / ISO / 6x63 / ...
SE 716 KP / ISO
MSP
6
9
3.0
5.0
0.3
10
SE 716 KP / ISO / 8x63 / ...
SE 716 KP / ISO / 8x63 / ...
SE 716 KP / ISO
MSP
8
11
4.0
5.0
0.3
13
SE 716 KP / ISO / 10x63 /...
SE 716 KP / ISO / 10x63 /...
SE 716 KP / ISO
MSP
10
13
5.0
5.0
0.3
17
SE 716 KP / ISO / 13x63 /...
SE 716 KP / ISO / 13x63 /...
SE 716 KP / ISO
MSP
13
16
9.0
5.0
0.5
17
SE 716 KP / ISO / 16x63 /...
SE 716 KP / ISO / 16x63 /...
SE 716 KP / ISO
MSP
16
19
12.0
5.0
0.5
17
SE 716 KP / ISO / 20x63 /...
SE 716 KP / ISO / 20x63 /...
SE 716 KP / ISO
MSP
20
23
16.0
5.0
0.5
17
SE 716 KP / ISO / 25x63 /...
SE 716 KP / ISO / 25x63 /...
SE 716 KP / ISO
MSP
25
28
20.0
5.0
0.5
17
SE 716 KP / ISO / 32x63 /...
SE 716 KP / ISO / 32x63 /...
SE 716 KP / ISO
MSP
32
35
27.0
5.0
0.5
17
SE 716 KP / ISO / 38x63 /...
SE 716 KP / ISO / 38x63 /...
SE 716 KP / ISO
MSP
38
41
33.0
5.0
0.5
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성