카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.071.00.H.00150 - GDF, Standard, G1/8“ 150
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_071_18_00150_asmtab.prj},{NB=NC.071.00.H.00150.038(0,-,G1/8,SKK 12R 1/8,GPT)},{AZOLGASARTNO=APFC-H 150 038},{CNSORDERNO=NC.071.00.H.00150.038},{NITROCYLARTNO=NC.071.00.H.00150.038},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.071.00.H.00150},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CONSYS=G1/8},{CON=SKK 12R 1/8},{TB=GPT},{CR=1.2732},{IF=150},{IIF=0},{HUB=0},{B=32},{Q=2},{L=88.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.39},{V=0.020},{FD=0},{BAG=G1/8\"},{ABA=SKK 12R 1/8},{PB=ISO},{SERIEN=APF},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_apfc_h_150_asmtpl.prj},{VTEMP=0.020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
NC.071.00.H.00150.010
NC.071.00.H.00150.010
MSP
NC.071.00.H.00150
10.0
1.2195
150
0
183
150
10
32
70
2
60.0
12
1.6
0.24
0.006
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.012,7
NC.071.00.H.00150.012,7
MSP
NC.071.00.H.00150
12.7
1.2327
150
0
185
150
12.7
32
75.4
2
62.7
12
1.6
0.30
0.008
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.016
NC.071.00.H.00150.016
MSP
NC.071.00.H.00150
16.0
1.2439
150
0
187
150
16
32
82
2
66.0
12
1.6
0.32
0.009
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.025
NC.071.00.H.00150.025
MSP
NC.071.00.H.00150
25.0
1.2614
150
0
189
150
25
32
100
2
75.0
12
1.6
0.35
0.014
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.038
NC.071.00.H.00150.038
MSP
NC.071.00.H.00150
38.0
1.2732
150
0
191
150
38
32
126
2
88.0
12
1.6
0.39
0.020
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.050
NC.071.00.H.00150.050
MSP
NC.071.00.H.00150
50.0
1.2791
150
0
192
150
50
32
150
2
100.0
12
1.6
0.42
0.026
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.063,5
NC.071.00.H.00150.063,5
MSP
NC.071.00.H.00150
63.5
1.2832
150
0
192
150
63.5
32
177
2
113.5
12
1.6
0.48
0.033
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.080
NC.071.00.H.00150.080
MSP
NC.071.00.H.00150
80.0
1.2864
150
0
193
150
80
32
210
2
130.0
12
1.6
0.54
0.041
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.100
NC.071.00.H.00150.100
MSP
NC.071.00.H.00150
100.0
1.2889
150
0
193
150
100
32
250
2
150.0
12
1.6
0.59
0.050
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
NC.071.00.H.00150.125
NC.071.00.H.00150.125
MSP
NC.071.00.H.00150
125.0
1.2909
150
0
194
150
125
32
300
2
175.0
12
1.6
0.68
0.063
0
G1/8"
SKK 12R 1/8
ISO
APF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성