카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.061.10.03000 - Gasdruckfeder, Verzögerungszylinder
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_061_10_03000_asmtab.prj},{NB=NC.061.10.03000.050(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.061.10.03000.050},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.061.10.03000},{AZOLGASARTNO=VAM 3000 050},{NITROCYLARTNO=NC.061.10.03000.050},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.6627},{IF=2985},{IIF=2985},{HUB=0},{B=120},{Q=3},{L=190.0},{AK=65},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=12.37},{V=0.416},{FD=90},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=SPEED CONTROL},{SERIEN=VAM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_061_10_03000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.41626}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.061.10.03000.012,7
NC.061.10.03000.012,7
MSP
NC.061.10.03000
12.7
1.5192
2985
2985
120
165.4
3
152.7
65
1.6
10.39
0.123
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0.12331
NC.061.10.03000.025
NC.061.10.03000.025
MSP
NC.061.10.03000
25.0
1.6057
2985
2985
120
190
3
165.0
65
1.6
11.04
0.220
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0.21991
NC.061.10.03000.038
NC.061.10.03000.038
MSP
NC.061.10.03000
38.0
1.6436
2985
2985
120
216
3
178.0
65
1.6
11.73
0.322
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0.32201
NC.061.10.03000.050
NC.061.10.03000.050
MSP
NC.061.10.03000
50.0
1.6627
2985
2985
120
240
3
190.0
65
1.6
12.37
0.416
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0.41626
NC.061.10.03000.063,5
NC.061.10.03000.063,5
MSP
NC.061.10.03000
63.5
1.6763
2985
2985
120
267
3
203.5
65
1.6
13.08
0.522
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0.52229
NC.061.10.03000.080
NC.061.10.03000.080
MSP
NC.061.10.03000
80.0
1.6870
2985
2985
120
300
3
220.0
65
1.6
13.96
0.652
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0.65188
NC.061.10.03000.100
NC.061.10.03000.100
MSP
NC.061.10.03000
100.0
1.6955
2985
2985
120
340
3
240.0
65
1.6
15.02
0.809
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
0.80896
NC.061.10.03000.125
NC.061.10.03000.125
MSP
NC.061.10.03000
125.0
1.7024
2985
2985
120
390
3
265.0
65
1.6
16.34
1.005
90
G1/8"
18 CG 1-Q
SPEED CONTROL
VAM
1.00531
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성