카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.040.00.00500...1 - Gasdruckfeder, mittlere Größe
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_040_00_00500_asmtab.prj},{NB=NC.040.00.00500.038.1(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.040.00.00500.038.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.040.00.00500},{AZOLGASARTNO=CM 500 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.040.00.00500.038.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5772},{IF=495},{IIF=495},{HUB=0},{B=38},{Q=2},{L=93.0},{AK=22},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.56},{V=0.039},{FD=130},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_040_00_00500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.03947}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (130 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (130 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.040.00.00500.010.1
NC.040.00.00500.010.1
MSP
NC.040.00.00500
10
1.4029
495
495
38
75
2
65.0
22
1.6
0.43
0.013
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.01324
NC.040.00.00500.015.1
NC.040.00.00500.015.1
MSP
NC.040.00.00500
15
1.4666
495
495
38
85
2
70.0
22
1.6
0.46
0.018
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.01792
NC.040.00.00500.025.1
NC.040.00.00500.025.1
MSP
NC.040.00.00500
25
1.5342
495
495
38
105
2
80.0
22
1.6
0.50
0.027
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.02729
NC.040.00.00500.038.1
NC.040.00.00500.038.1
MSP
NC.040.00.00500
38
1.5772
495
495
38
131
2
93.0
22
1.6
0.56
0.039
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.03947
NC.040.00.00500.050.1
NC.040.00.00500.050.1
MSP
NC.040.00.00500
50
1.5994
495
495
38
155
2
105.0
22
1.6
0.61
0.051
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.05072
NC.040.00.00500.063.1
NC.040.00.00500.063.1
MSP
NC.040.00.00500
63
1.6061
495
495
38
186
2
123.0
22
1.6
0.69
0.063
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.06346
NC.040.00.00500.080.1
NC.040.00.00500.080.1
MSP
NC.040.00.00500
80
1.6209
495
495
38
220
2
140.0
22
1.6
0.76
0.079
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.07939
NC.040.00.00500.100.1
NC.040.00.00500.100.1
MSP
NC.040.00.00500
100
1.6323
495
495
38
260
2
160.0
22
1.6
0.85
0.098
130
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
0.09813
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성