카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.030.00.01800...1 - Gasdruckfeder, kompakt
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_030_00_01800_asmtab.prj},{NB=NC.030.00.01800.025.1(0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.030.00.01800.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.030.00.01800},{NITROCYLARTNO=NC.030.00.01800.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{FL=-},{CR=1.5748},{IF=1885},{IIF=1885},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=110},{AK=30},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.02},{V=0.086},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=POWER COMPACT STROKE},{SERIEN=CS},{INFO=PDF Datenblatt},{VTEMP=0.08607},{PPATH=assemblies/nc_030_00_01800_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter befüll Anschluss
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.030.00.01800.006.1
NC.030.00.01800.006.1
MSP
NC.030.00.01800
6
1.4041
1885
1885
50
66
3
60
30
1.6
0.68
0.026
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.02620
NC.030.00.01800.010.1
NC.030.00.01800.010.1
MSP
NC.030.00.01800
10
1.6469
1885
1885
50
80
3
70
30
1.6
0.75
0.032
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.03199
NC.030.00.01800.016.1
NC.030.00.01800.016.1
MSP
NC.030.00.01800
16
1.5216
1885
1885
50
106
3
90
30
1.6
0.88
0.059
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.05865
NC.030.00.01800.025.1
NC.030.00.01800.025.1
MSP
NC.030.00.01800
25
1.5748
1885
1885
50
135
3
110
30
1.6
1.02
0.086
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.08607
NC.030.00.01800.032.1
NC.030.00.01800.032.1
MSP
NC.030.00.01800
32
1.5526
1885
1885
50
162
3
130
30
1.6
1.16
0.113
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.11299
NC.030.00.01800.040.1
NC.030.00.01800.040.1
MSP
NC.030.00.01800
40
1.5592
1885
1885
50
190
3
150
30
1.6
1.30
0.140
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.14016
NC.030.00.01800.050.1
NC.030.00.01800.050.1
MSP
NC.030.00.01800
50
1.5984
1885
1885
50
220
3
170
30
1.6
1.45
0.168
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.16783
NC.030.00.01800.065.1
NC.030.00.01800.065.1
MSP
NC.030.00.01800
65
1.6041
1885
1885
50
271
3
206
30
1.6
1.70
0.217
150
G1/8"
18 CG 1-Q
POWER COMPACT STROKE
CS
0.21689
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.030.20.04700...1 - Gas Spring, compact, side connection
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.030.20.01800...1 - Gas Spring, compact, side connection
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.050.0134 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성