카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.016.00.00200...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System NK
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_016_00_00200_asmtab.prj},{NB=NC.016.00.00200.019.1(0,-)},{CNSORDERNO=NC.016.00.00200.019.1},{AZOLGASARTNO=CK 200 019 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.00200.019.1},{TYPE=NC.016.00.00200},{COMPANY=MSP},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=19},{FL=-},{CR=1.4378},{IF=190},{IIF=190},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=51.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.14},{V=0.007},{FD=170},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_016_00_00200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.0071}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (170 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (170 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.016.00.00200.005.1
NC.016.00.00200.005.1
NC.016.00.00200
MSP
5
1.3638
190
190
25
42
1
37.0
12
1.6
0.10
0.002
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0021
NC.016.00.00200.007.1
NC.016.00.00200.007.1
NC.016.00.00200
MSP
7
1.3894
190
190
25
46
1
39.0
12
1.6
0.12
0.003
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0028
NC.016.00.00200.010.1
NC.016.00.00200.010.1
NC.016.00.00200
MSP
10
1.4110
190
190
25
52
1
42.0
12
1.6
0.12
0.004
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0039
NC.016.00.00200.012.1
NC.016.00.00200.012.1
NC.016.00.00200
MSP
12
1.4200
190
190
25
56
1
44.0
12
1.6
0.13
0.005
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0046
NC.016.00.00200.016.1
NC.016.00.00200.016.1
NC.016.00.00200
MSP
16
1.4320
190
190
25
64
1
48.0
12
1.6
0.14
0.006
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0060
NC.016.00.00200.019.1
NC.016.00.00200.019.1
NC.016.00.00200
MSP
19
1.4378
190
190
25
70
1
51.0
12
1.6
0.14
0.007
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0071
NC.016.00.00200.025.1
NC.016.00.00200.025.1
NC.016.00.00200
MSP
25
1.4456
190
190
25
82
1
57.0
12
1.6
0.16
0.009
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0092
NC.016.00.00200.032.1
NC.016.00.00200.032.1
NC.016.00.00200
MSP
32
1.4511
190
190
25
96
1
64.0
12
1.6
0.17
0.012
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0116
NC.016.00.00200.038.1
NC.016.00.00200.038.1
NC.016.00.00200
MSP
38
1.4543
190
190
25
108
1
70.0
12
1.6
0.19
0.014
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0138
NC.016.00.00200.050.1
NC.016.00.00200.050.1
NC.016.00.00200
MSP
50
1.4585
190
190
25
132
1
82.0
12
1.6
0.21
0.018
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0180
NC.016.00.00200.063.1
NC.016.00.00200.063.1
NC.016.00.00200
MSP
63
1.4612
190
190
25
158
1
95.0
12
1.6
0.24
0.023
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0226
NC.016.00.00200.080.1
NC.016.00.00200.080.1
NC.016.00.00200
MSP
80
1.4635
190
190
25
192
1
112.0
12
1.6
0.28
0.029
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0286
NC.016.00.00200.100.1
NC.016.00.00200.100.1
NC.016.00.00200
MSP
100
1.4652
190
190
25
232
1
132.0
12
1.6
0.32
0.036
170
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
0.0356
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성