카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.05000 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_05000_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.05000.063(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.05000.063},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.05000},{AZOLGASARTNO=CT 5000 063},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.05000.063},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=63.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.6115},{IF=4980},{IIF=4980},{HUB=0},{B=105},{Q=3},{L=123.0},{AK=65},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=5.22},{V=0.551},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_05000_asmtpl.prj},{VTEMP=0.55093}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.010.00.05000.012
NC.010.00.05000.012
MSP
NC.010.00.05000
12.0
1.3773
4980
4980
105
84
3
72.0
65
1.6
3.48
0.145
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.14537
NC.010.00.05000.025
NC.010.00.05000.025
MSP
NC.010.00.05000
25.0
1.5004
4980
4980
105
110
3
85.0
65
1.6
3.92
0.249
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.24874
NC.010.00.05000.038
NC.010.00.05000.038
MSP
NC.010.00.05000
38.0
1.5579
4980
4980
105
136
3
98.0
65
1.6
4.37
0.352
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.35212
NC.010.00.05000.050
NC.010.00.05000.050
MSP
NC.010.00.05000
50.0
1.5891
4980
4980
105
160
3
110.0
65
1.6
4.78
0.448
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.44755
NC.010.00.05000.063
NC.010.00.05000.063
MSP
NC.010.00.05000
63.0
1.6115
4980
4980
105
186
3
123.0
65
1.6
5.22
0.551
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.55093
NC.010.00.05000.080
NC.010.00.05000.080
MSP
NC.010.00.05000
80.0
1.6311
4980
4980
105
220
3
140.0
65
1.6
5.80
0.686
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.68611
NC.010.00.05000.100
NC.010.00.05000.100
MSP
NC.010.00.05000
100.0
1.6464
4980
4980
105
260
3
160.0
65
1.6
6.49
0.845
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.84516
NC.010.00.05000.125
NC.010.00.05000.125
MSP
NC.010.00.05000
125.0
1.6593
4980
4980
105
310
3
185.0
65
1.6
7.34
1.044
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
1.04396
NC.010.00.05000.160
NC.010.00.05000.160
MSP
NC.010.00.05000
160.0
1.6709
4980
4980
105
380
3
220.0
65
1.6
8.54
1.322
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
1.32228
NC.010.00.05000.200
NC.010.00.05000.200
MSP
NC.010.00.05000
200.0
1.6795
4980
4980
105
460
3
260.0
65
1.6
9.91
1.640
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
1.64037
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성