카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.00550...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_00550_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.00550.050.1(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.00550.050.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.00550},{AZOLGASARTNO=CT 550 050 V1},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00550.050.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.6691},{IF=550},{IIF=550},{HUB=0},{B=38},{Q=1},{L=82.0},{AK=22},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.46},{V=0.047},{FD=145},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_00550_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04741}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (145 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (145 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.010.00.00550.012.1
NC.010.00.00550.012.1
MSP
NC.010.00.00550
12.0
1.6294
550
550
38
1
44.0
22
1.6
0.29
0.012
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.01181
NC.010.00.00550.025.1
NC.010.00.00550.025.1
MSP
NC.010.00.00550
25.0
1.6560
550
550
38
1
57.0
22
1.6
0.35
0.024
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.02399
NC.010.00.00550.038.1
NC.010.00.00550.038.1
MSP
NC.010.00.00550
38.0
1.6649
550
550
38
1
70.0
22
1.6
0.41
0.036
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.03617
NC.010.00.00550.050.1
NC.010.00.00550.050.1
MSP
NC.010.00.00550
50.0
1.6691
550
550
38
1
82.0
22
1.6
0.46
0.047
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.04741
NC.010.00.00550.063.1
NC.010.00.00550.063.1
MSP
NC.010.00.00550
63.0
1.6718
550
550
38
1
95.0
22
1.6
0.52
0.060
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.05960
NC.010.00.00550.080.1
NC.010.00.00550.080.1
MSP
NC.010.00.00550
80.0
1.6741
550
550
38
1
112.0
22
1.6
0.60
0.076
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.07552
NC.010.00.00550.100.1
NC.010.00.00550.100.1
MSP
NC.010.00.00550
100.0
1.6758
550
550
38
1
132.0
22
1.6
0.69
0.094
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.09426
NC.010.00.00550.125.1
NC.010.00.00550.125.1
MSP
NC.010.00.00550
125.0
1.6772
550
550
38
1
157.0
22
1.6
0.80
0.118
145
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.11769
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성