카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Medium load - Solid steel base Ø40
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter <M10
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/medium_load_solid_steel_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815397(hoch0)},{TYP=45815397},{BESTNR=4061408096213},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10x75},{A=15},{B=75},{D=40},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=8},{H=90},{H1=93},{SL=9000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15397},{ANGX=0,[-1.5:1.5]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15393_15399_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/medium_load_parts/medium_load_solid_steel_base_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
MOVET+4061408096138
45815393
4061408096138
M8x25
15
25
40
14
M8
8
40
43
8000
MOVET+4061408096152
45815394
4061408096152
M8x50
15
50
40
14
M8
8
65
68
8000
MOVET+4061408096176
45815395
4061408096176
M10x25
15
25
40
14
M10
8
40
43
9000
MOVET+4061408096190
45815396
4061408096190
M10x50
15
50
40
14
M10
8
65
68
9000
MOVET+4061408096213
45815397
4061408096213
M10x75
15
75
40
14
M10
8
90
93
9000
MOVET+4061408096145
45815393/G
4061408096145
M8x25
15
25
40
14
M8
8
40
43
8000
MOVET+4061408096169
45815394/G
4061408096169
M8x50
15
50
40
14
M8
8
65
68
8000
MOVET+4061408096183
45815395/G
4061408096183
M10x25
15
25
40
14
M10
8
40
43
9000
MOVET+4061408096206
45815396/G
4061408096206
M10x50
15
50
40
14
M10
8
65
68
9000
MOVET+4061408096220
45815397/G
4061408096220
M10x75
15
75
40
14
M10
8
90
93
9000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성