카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Conveyors line base Ø103
MOVET
Leveling Feet
Steel / Plastic
Spindle Diameter M24
Base Diameter 91-110mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/steel_conveyors_line_m24_d103_asmtab.prj},{NB=MOVET+45818591(hoch0)},{TYP=45818591},{BESTNR=4061408100378},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x250},{A=32},{B=250},{D=103},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=20},{H=284},{H1=287},{SL=25000},{INFO=Download-Link},{TYPX=18591},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=73.000},{HOLE=12.500},{PPATH=../../parts/steel_conveyors_line_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/18550_18591.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408100323
45818578
4061408100323
M24x100
32
100
103
20
M24
20
134
134
25000
MOVET+4061408100316
45818579
4061408100316
M24x100
32
100
103
20
M24
20
134
137
25000
MOVET+4061408100330
45818582
4061408100330
M24x150
32
150
103
20
M24
20
184
184
25000
MOVET+4061408100347
45818583
4061408100347
M24x150
32
150
103
20
M24
20
184
187
25000
MOVET+4061408100361
45818586
4061408100361
M24x200
32
200
103
20
M24
20
234
234
25000
MOVET+4061408100354
45818587
4061408100354
M24x200
32
200
103
20
M24
20
234
237
25000
MOVET+4061408100385
45818590
4061408100385
M24x250
32
250
103
20
M24
20
284
284
25000
MOVET+4061408100378
45818591
4061408100378
M24x250
32
250
103
20
M24
20
284
287
25000
MOVET+4061408101719
45818748
4061408101719
M24x100
36
100
103
20
M24
26
136
136
30000
MOVET+4061408101702
45818749
4061408101702
M24x100
36
100
103
20
M24
26
136
139
30000
MOVET+4061408101733
45818752
4061408101733
M24x150
36
150
103
20
M24
26
186
186
30000
MOVET+4061408101726
45818753
4061408101726
M24x150
36
150
103
20
M24
26
186
189
30000
MOVET+4061408101757
45818756
4061408101757
M24x200
36
200
103
20
M24
26
236
236
30000
MOVET+4061408101740
45818757
4061408101740
M24x200
36
200
103
20
M24
26
236
239
30000
MOVET+4061408101771
45818760
4061408101771
M24x250
36
250
103
20
M24
26
286
286
30000
MOVET+4061408101764
45818761
4061408101764
M24x250
36
250
103
20
M24
26
286
289
30000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성