카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
TEKNOCLEAN HeavyLoad
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Hygiene
Spindle Diameter M20
Base Diameter 91-11mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_hygiene/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/teknoclean_heavyload_m20_d100_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815300(hoch00)},{TYP=45815300},{BESTNR=4061408012343},{LODLEVEL=hoch},{POS=0},{ANG=0.0},{E=65},{F=M20},{M=20},{B=150},{D=100},{SW=17},{G=22.0},{A=37},{D1=30},{D2=85},{CH=26},{H2=122},{H1=187},{SL=30000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../teknoclean_maschinenfuesse/parts/heavyload__asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15298_15317.pdf},{ASSIPRODUCT=1},{TYPX=15300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
E
Regulation Stroke
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
SW
regulation key
[mm]
G
height base
[mm]
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
D1
bushing
[mm]
D2
total height bushing
[mm]
CH
regulation key bushing
[mm]
H2
min position bushing
ⁿ/ₐ
H1
total height
ⁿ/ₐ
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408012343
45815300
4061408012343
65
M20
150
100
17
22.0
37
30
85
26
122
187
30000
MOVET+4061408102129
45815309
4061408102129
65
M20
200
100
17
22.0
37
30
85
26
172
237
30000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Heavy duty line - Solid base Ø40-50
MOVET
03.08.2020
Heavy duty line - Solid base Ø30
MOVET
03.08.2020
SSC-1321 - Swivel Pad Clamps - Knurled Head
Essentra Components
17.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성