카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
IHA - In-line helical gear reducer cast iron series with input shaft
Motovario
Gear motors and gear units
Helical geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/coassiale/iha_asmtab.prj},{NB=IHAA43T51.3216x4025x50-},{TYPE=IH},{GR=A43},{GR1=43},{VERS=T},{VERS1='T','T-Piedi','F','F-Flangiata','U','U-Universale'},{RAP=51.32},{ENTRNRV=16x40},{ENTRNRVX='16x40','0.75inx1.58in'},{ACU1=25x50},{ACU1X='25x50','25x50','19x40','19x40','20x40','20x40','22x50','22x50','24x50','24x50','28x60','28x60','1inx1.97in','1inx1.97in'},{DFU=-},{COPDIM=19},{TRATIP=1},{PPATH=iha_asmtpl.prj},{G=177.5},{G1=258},{S=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
FF
[mm]
FF1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
II
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
NN
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SS
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
IHA T A32 5.38 16 - 20
A32
40
40
6
5
18
20
16
80
80
-
M6
M8
117.5
198
75
-
-
85
13
-
110
120
-
145
9
-
75
111
10
15
-
22.5
18
-
152
IHA T A33 51.32 16 - 20
A33
40
40
6
5
18
20
16
80
80
-
M6
M8
170.5
251
75
-
-
85
13
-
110
120
-
145
9
-
75
111
10
15
-
22.5
18
-
152
IHA T A41 1.45 16 - 19
A41
40
40
6
5
20
19
16
45
-
-
M6
M8
95.5
176
113
38
-
81
12.5
-
105
-
-
130
9
-
75
70
10
12
-
21.5
18
-
152
IHA T A42 5.38 16 - 25
A42
50
40
8
5
25
25
16
85
80
-
M10
M8
124.5
205
80
-
-
90
13
-
110
120
-
145
9
-
75
111
10
15
-
28
18
-
152
IHA T A43 51.32 16 - 25
A43
50
40
8
5
25
25
16
85
80
-
M10
M8
177.5
258
80
-
-
90
13
-
110
120
-
145
9
-
75
111
10
15
-
28
18
-
152
IHA T A51 1.45 16 - 24
A51
50
40
8
5
6
24
16
70
-
-
M8
M8
104
184.5
130
39
-
98
15
-
150
-
-
180
11
-
115
100
10
12
-
27
18
-
152
IHA T A52 5.14 19 - 30
A52
60
40
8
6
30
30
19
100
107.5
145.5
M10
M8
159
239
110
-
-
115.5
15.5
-
135
150
-
190
11
-
90
140
15
18
-
33
21.5
-
218
IHA T A53 49.80 16 - 30
A53
60
40
8
5
30
30
16
100
107.5
145.5
M10
M8
218
299
110
-
-
115.5
15.5
-
135
150
-
190
11
-
90
140
15
18
-
33
18
-
218
IHA T A61 1.33 19 - 28
A61
60
40
8
6
7.5
28
19
70
-
-
M8
M8
129
209
165
54.5
-
117.5
20
-
165
-
-
200
11
-
120
110
15
15
-
31
21.5
-
218
IHA T A62 5.14 19 - 40
A62
-
40
-
6
35
40
19
110
-
155.5
-
M8
168
248
120
-
-
135.5
20
-
170
185
-
200
14
-
120
150
15
20
-
-
21.5
-
218
IHA T A63 49.80 16 - 40
A63
-
40
-
5
35
40
16
110
-
155.5
-
M8
227
308
120
-
-
135.5
20
-
170
185
-
200
14
-
120
150
15
20
-
-
18
-
218
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성