MTT LR - Standard Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Long Reach/Compact Unit - Round Type
Moeller Precision Tool
True-Strip
Standard Heavy Duty Ball Lock
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/standard_heavy_duty_ball_lock/mtt_lr_asmtab.prj},{NB=MTT 16-90/SB/LR MHC P8 BS90},{SIZE=M - Metric},{P=T - Round},{PSD=16},{PL=90},{PS=B},{LR=LR - Long Reach},{C=58.7},{D=38.7},{E=40.0},{F=27.0},{G=31.8},{H2=37.74},{PX=8.00},{PX1=[8.00-15.98/0.01]},{BSX=90.00},{PBLT=T},{PPATH=../parts/mtt_lr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
P
Punch - Ball Lock
ⁿ/ₐ
PSD
Punch Shank Dia.
[mm]
LR
Long Reach
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
E Body Diameter
[mm]
F
F Bronze Diameter
[mm]
G
[mm]
H2
H-2
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
LMT
Long Reach/Compact Max Travel from K-Dim. (Blue)
[mm]
LMTR
Long Reach/Compact Max Travel from K-Dim. (Red)
[mm]
MTT 10-90/SB/LR MHC P2.5 ...
MTT 10-90/SB/LR MHC P2.5 ...
M - Metric
T - Round
10
LR - Long Reach
47.4
33.9
27.0
15.0
26.9
37.74
55.7
55.1
8.3
6.3
MTT 13-90/SB/LR MHC P5 BS...
MTT 13-90/SB/LR MHC P5 BS...
M - Metric
T - Round
13
LR - Long Reach
54.1
37.5
33.3
20.0
30.0
37.74
55.7
55.1
8.0
6.5
MTT 16-90/SB/LR MHC P8 BS...
MTT 16-90/SB/LR MHC P8 BS...
M - Metric
T - Round
16
LR - Long Reach
58.7
38.7
40.0
27.0
31.8
37.74
55.7
55.1
9.4
7.4
MTT 20-90/SB/LR MHC P12 B...
MTT 20-90/SB/LR MHC P12 B...
M - Metric
T - Round
20
LR - Long Reach
65.4
42.4
46.1
33.0
33.5
37.74
55.7
55.1
9.1
7.4
MTT 25-90/SB/LR MHC P16 B...
MTT 25-90/SB/LR MHC P16 B...
M - Metric
T - Round
25
LR - Long Reach
74.9
47.1
55.6
42.5
40.6
37.74
55.7
55.1
10.1
8.4
MTT 32-90/SB/LR MHC P24 B...
MTT 32-90/SB/LR MHC P24 B...
M - Metric
T - Round
32
LR - Long Reach
78.9
47.1
63.5
50.6
40.6
37.74
55.7
55.1
9.7
7.6
MTT 40-90/SB/LR MHC P30 B...
MTT 40-90/SB/LR MHC P30 B...
M - Metric
T - Round
40
LR - Long Reach
90.8
54.5
72.5
59.7
44.0
37.74
55.7
55.1
8.4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성