Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
XL
Belt width 9.5mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/xl/belt_width_9_5mm/standard_shape_w.prj},{NB=50XL037W (,12,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=50},{DESCR=XL - Belt Width 9.5 mm},{ORDER=50XL037W},{MATERIAL=Casting},{NT=50},{SOB=},{D1=12},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=80.85},{OD=80.34},{LA=15},{LW=25},{K=10},{D=38},{HH=1.11},{DMIN=12},{DMAX=26},{E=67},{G=5},{R=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
48XL037W
Standard stock item
48
XL - Belt Width 9.5 mm
48XL037W
Casting
77.62
77.11
15
25
10
38
1.11
10
26
64
5
2
50XL037W
Standard stock item
50
XL - Belt Width 9.5 mm
50XL037W
Casting
80.85
80.34
15
25
10
38
1.11
12
26
67
5
2
60XL037W
Standard stock item
60
XL - Belt Width 9.5 mm
60XL037W
Casting
97.02
96.51
15
25
10
38
1.11
12
26
83
5
2
72XL037W
Standard stock item
72
XL - Belt Width 9.5 mm
72XL037W
Casting
116.43
115.92
15
25
10
38
1.11
12
26
102
5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성