Standard Shape C
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
XL
Belt width 9.5mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/xl/belt_width_9_5mm/standard_shape_c.prj},{NB=11XL037C (,5,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=11},{DESCR=XL - Belt Width 9.5 mm},{ORDER=11XL037C},{MATERIAL=Sintered metal},{NT=11},{SOB=},{D1=5},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=17.79},{OD=17.28},{LB=23},{W=11},{H=2},{K=10},{D=25},{HH=1.11},{T=1},{DMIN=5},{DMAX=9},{FL=F-102513},{F=25},{M=13},{FD=17.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
10XL037C
Standard stock item
10
XL - Belt Width 9.5 mm
10XL037C
Sintered metal
16.17
15.66
23
11
2
10
23
1.11
1
4
8
F-102312
23
12
16.0
11XL037C
Standard stock item
11
XL - Belt Width 9.5 mm
11XL037C
Sintered metal
17.79
17.28
23
11
2
10
25
1.11
1
5
9
F-102513
25
13
17.5
12XL037C
Standard stock item
12
XL - Belt Width 9.5 mm
12XL037C
Sintered metal
19.40
18.90
23
11
2
10
25
1.11
1
6
10
F-102514
25
14
19.5
14XL037C
Standard stock item
14
XL - Belt Width 9.5 mm
14XL037C
Sintered metal
22.64
22.13
23
11
2
10
28
1.11
1
6
14
F-102818
28
18
24.0
15XL037C
Standard stock item
15
XL - Belt Width 9.5 mm
15XL037C
Sintered metal
24.25
23.75
23
11
2
10
28
1.11
1
6
14
F-102818
28
18
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성