Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T5
Belt width 10mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t5/belt_width_10mm/standard_shape_b.prj},{NB=T5-10-25B (,8,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=25},{DESCR=T5 - Belt Width 10 mm},{ORDER=T5-10-25B},{MATERIAL=Sintered metal},{NT=25},{SOB=},{D1=8},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=39.79},{OD=39.00},{LA=15},{LB=23},{W=11},{H=2},{HH=1.77},{K=8},{D=25},{T=1},{DMIN=8},{DMAX=15},{FL=F-104328},{F=43},{M=28},{FD=39.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
T5-10-16B
Standard stock item
16
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-16B
Sintered metal
25.46
24.60
15
23
11
2
1.77
8
16
1
6
9
F-102818
28
18
24.0
T5-10-18B
Standard stock item
18
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-18B
Sintered metal
28.65
27.80
15
23
11
2
1.77
8
18
1
6
10
F-103120
31
20
25.5
T5-10-20B
Standard stock item
20
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-20B
Sintered metal
31.83
31.00
15
23
11
2
1.77
8
19
1
6
11
F-103522
35
22
31.2
T5-10-22B
Standard stock item
22
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-22B
Sintered metal
35.01
34.25
15
23
11
2
1.77
8
25
1
8
15
F-104028
40
28
35.5
T5-10-24B
Standard stock item
24
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-24B
Sintered metal
38.20
37.40
15
23
11
2
1.77
8
25
1
8
15
F-104328
43
28
39.5
T5-10-25B
Standard stock item
25
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-25B
Sintered metal
39.79
39.00
15
23
11
2
1.77
8
25
1
8
15
F-104328
43
28
39.5
T5-10-26B
Standard stock item
26
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-26B
Sintered metal
41.38
40.60
15
23
11
2
1.77
8
30
1
8
20
F-104734
47
34
43.0
T5-10-28B
Standard stock item
28
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-28B
Sintered metal
44.56
43.75
15
23
11
2
1.77
8
30
1
8
20
F-104836
48
36
44.0
T5-10-30B
Standard stock item
30
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-30B
Sintered metal
47.75
46.95
15
23
11
2
1.77
8
30
1
8
20
F-105136
51
36
47.1
T5-10-32B
Standard stock item
32
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-32B
Steel
50.93
50.10
15
25
11
2
1.77
10
30
1
10
20
F-105441
54
41
50.3
T5-10-36B
Standard stock item
36
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-36B
Steel
57.30
56.45
15
25
11
2
1.77
10
30
1
10
20
F-106141
61
41
57.9
T5-10-40B
Standard stock item
40
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-40B
Steel
63.66
62.85
15
25
11
2
1.77
10
35
1
10
25
F-106950
69
50
64.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성