Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S8M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 15mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s8m_starquick_q_d/belt_width_15mm_starquick_q_d/standard_shape_w.prj},{NB=84S8M0150W (,25,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=84},{DESCR=S8M - Belt Width 15 mm},{ORDER=84S8M0150W},{MATERIAL=Casting},{NT=84},{SOB=},{D1=25},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=213.90},{OD=212.53},{LA=24},{LW=47},{K=23},{D=126},{HH=2.83},{DMIN=25},{DMAX=70},{E=188},{G=7.00},{R=2},{W1=6.430}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
W1
Weight
[kg]
72S8M0150W
Standard stock item
72
S8M - Belt Width 15 mm
72S8M0150W
Casting
183.35
181.97
24
47
23
110
2.83
20
62
158
7.00
2
4.880
84S8M0150W
Standard stock item
84
S8M - Belt Width 15 mm
84S8M0150W
Casting
213.90
212.53
24
47
23
126
2.83
25
70
188
7.00
2
6.430
96S8M0150W
Standard stock item
96
S8M - Belt Width 15 mm
96S8M0150W
Casting
244.46
243.09
24
47
23
144
2.83
25
80
219
7.00
2
8.340
120S8M0150W
Standard stock item
120
S8M - Belt Width 15 mm
120S8M0150W
Casting
305.58
304.21
24
47
23
144
2.83
25
80
280
7.00
2
10.450
144S8M0150W
Standard stock item
144
S8M - Belt Width 15 mm
144S8M0150W
Casting
366.69
365.32
24
47
23
144
2.83
30
80
341
7.00
2
12.920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성