Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 80mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_80mm/standard_shape_w.prj},{NB=72S14M0800W (,35,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=-},{STDRT=72},{DESCR=S14M - Belt Width 80 mm},{ORDER=72S14M0800W},{MATERIAL=Casting},{NT=72},{SOB=},{D1=35},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=320.86},{OD=318.06},{LA=95},{LW=120},{K=25},{D=170},{HH=4.95},{DMIN=35},{DMAX=90},{E=288},{G=35},{R=10},{W1=35.060}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
W1
Weight
[kg]
60S14M0800W
-
60
S14M - Belt Width 80 mm
60S14M0800W
Casting
267.38
264.59
95
120
25
160
4.95
35
90
235
35
10
27.700
64S14M0800W
-
64
S14M - Belt Width 80 mm
64S14M0800W
Casting
285.21
282.41
95
120
25
160
4.95
35
90
252
35
10
29.590
72S14M0800W
-
72
S14M - Belt Width 80 mm
72S14M0800W
Casting
320.86
318.06
95
120
25
170
4.95
35
90
288
35
10
35.060
84S14M0800W
-
84
S14M - Belt Width 80 mm
84S14M0800W
Casting
374.33
371.54
95
120
25
170
4.95
40
90
342
35
10
40.950
96S14M0800W
-
96
S14M - Belt Width 80 mm
96S14M0800W
Casting
427.81
425.01
95
120
25
170
4.95
40
90
395
35
10
48.190
120S14M0800W
-
120
S14M - Belt Width 80 mm
120S14M0800W
Casting
534.76
531.97
95
120
25
175
4.95
40
95
502
35
10
65.780
144S14M0800W
-
144
S14M - Belt Width 80 mm
144S14M0800W
Casting
641.71
638.92
95
120
25
180
4.95
40
100
609
35
10
86.670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성