C-SPA35B - Economy Sprocket35
Misumi
誘명꽣
스프로켓/체인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/55_chains_sprockets/c_spa35b.prj},{NB=C-SPA35B15-S-9},{AC=Set Screw},{NT=15},{SPEC=S},{D=9},{DA1='10','10','10K','10K','12','12','14','14','15','15','16','16','17','17','18','18','19','19','20','20'},{DA2='10','10','12','12','15','15','16','16'},{DA3='9','9'},{DPP=45.81},{DOO=51},{H=35.0},{GD=0},{L=20},{LL=6},{DRR=5.08}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NT
톱니수
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
GD
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
고정나사M
ⁿ/ₐ
BBTT
키홈 b2xt2
ⁿ/ₐ
C-SPA35B9-S-8
C-SPA35B9-S-8
9
27.85
32
21.5
17
20
6
0
0x0
C-SPA35B10-S-8
C-SPA35B10-S-8
10
30.82
34
24.5
20
20
6
0
0x0
C-SPA35B11-S-8
C-SPA35B11-S-8
11
33.81
38
27.0
23
20
6
0
0x0
C-SPA35B12-S-9
C-SPA35B12-S-9
12
36.80
41
30.5
26
20
6
0
0x0
C-SPA35B13-S-9
C-SPA35B13-S-9
13
39.80
44
32.0
29
20
6
0
0x0
C-SPA35B14-S-9
C-SPA35B14-S-9
14
42.81
47
32.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B15-S-9
C-SPA35B15-S-9
15
45.81
51
35.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B16-S-9
C-SPA35B16-S-9
16
48.82
54
37.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B17-S-11
C-SPA35B17-S-11
17
51.84
57
41.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B18-S-11
C-SPA35B18-S-11
18
54.85
60
44.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B20-S-11
C-SPA35B20-S-11
20
60.89
66
50.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B21-S-11
C-SPA35B21-S-11
21
63.91
69
53.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B22-S-11
C-SPA35B22-S-11
22
66.93
72
56.0
0
20
6
0
0x0
C-SPA35B24-S-11
C-SPA35B24-S-11
24
72.97
78
53.0
0
22
8
0
0x0
C-SPA35B32-S-11
C-SPA35B32-S-11
32
97.18
102
53.0
0
22
8
0
0x0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성