HFS6-5050, HFSB6-5050, HFSL6-5050, HFSF6-5050, HFST6-5050, HFS6-50100, HFSB6-50100, HFS6-100100, HFSB6-100100 - HFS6시리즈 50/100mm각알루미늄 프레임
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임2
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfs6_5050.prj},{NB=HFST6-5050-50},{FRMW=50},{FRMH=50},{FRD=6.8},{IDM1=6.647},{TPS=HFST6-5050},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{L=50.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{DD6SE=},{DD6=0},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT14=},{HP14=},{DL14=},{DR14=},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
HL6D
H(왼쪽)
[mm]
HR6D
H(오른쪽)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H14
H
[mm]
D14
D
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
D215
D2
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
NFS6-5050-50
NFS6-5050-50
NFS6-5050
A6063S-T5
백색알루마이트
2.32
857
21.60x10^4
21.60x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFS6-5050-50
HFS6-5050-50
HFS6-5050
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.32
857
21.60x10^4
21.60x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSB6-5050-50
HFSB6-5050-50
HFSB6-5050
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
2.32
857
21.60x10^4
21.60x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSL6-5050-50
HFSL6-5050-50
HFSL6-5050
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.05
760
18.79x10^4
18.79x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSF6-5050-50
HFSF6-5050-50
HFSF6-5050
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.32
861
22.23x10^4
22.23x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFST6-5050-50
HFST6-5050-50
HFST6-5050
A6N01SS-T5
백색알루마이트
2.36
874
22.26x10^4
22.26x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
NFS6-50100-50
NFS6-50100-50
NFS6-50100
A6063S-T5
백색알루마이트
4.36
1614
42.40x10^4
153.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFS6-50100-50
HFS6-50100-50
HFS6-50100
A6N01SS-T5
백색알루마이트
4.36
1614
42.40x10^4
153.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSB6-50100-50
HFSB6-50100-50
HFSB6-50100
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
4.36
1614
42.40x10^4
153.5x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
NFS6-100100-50
NFS6-100100-50
NFS6-100100
A6063S-T5
백색알루마이트
5.52
2043
265.2x10^4
265.2x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFS6-100100-50
HFS6-100100-50
HFS6-100100
A6N01SS-T5
백색알루마이트
5.52
2043
265.2x10^4
265.2x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
HFSB6-100100-50
HFSB6-100100-50
HFSB6-100100
A6N01SS-T5
흑색알루마이트
5.52
2043
265.2x10^4
265.2x10^4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성