SGPPEL, SUTPEL - Low Pressure Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint - Tapped/Threaded Elbow
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgppel.prj},{NB=SGPPEL15A},{MAT=SGPPEL},{NO=15A},{R=1/2},{D1=30.00000},{D2=27.00000},{L11=38.00000},{L12=35.80000},{L21=55.00000},{L22=53.50000},{A1=27.00000},{A2=27.00000},{B1=40.00000},{B2=40.00000},{NDM=20.71550},{KDM=17.81270},{BZE=8.12800},{NG=13.55600},{ND=20.955},{CH=0.6},{R1=15.0},{H=14.5},{DD=13.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
R - Rc (PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R1
[mm]
H
[mm]
SGPPEL6A
SGPPEL6A
용융아연도금
6A
1/8
18.0
23.0
35.0
17
26
6.3
3.8
SGPPEL8A
SGPPEL8A
용융아연도금
8A
1/4
22.0
26.0
41.0
19
30
11.0
11.0
SGPPEL10A
SGPPEL10A
용융아연도금
10A
3/8
26.0
31.0
48.0
23
35
13.0
11.5
SGPPEL15A
SGPPEL15A
용융아연도금
15A
1/2
30.0
38.0
55.0
27
40
15.0
14.5
SGPPEL20A
SGPPEL20A
용융아연도금
20A
3/4
36.0
45.0
65.0
32
47
20.3
16.0
SGPPEL25A
SGPPEL25A
용융아연도금
25A
1
44.0
55.0
76.0
38
54
28.5
18.5
SGPPEL32A
SGPPEL32A
용융아연도금
32A
1 1/4
53.0
67.0
88.5
46
62
35.0
21.0
SGPPEL40A
SGPPEL40A
용융아연도금
40A
1 1/2
60.0
72.0
98.0
48
68
41.0
21.0
SGPPEL50A
SGPPEL50A
용융아연도금
50A
2
73.0
87.0
115.5
57
79
51.5
25.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성