BMIF, BMIFR, BMIFS, G-BMIF, G-BMIFR, G-BMIFS - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMIF시리즈 - 60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmif.prj},{NB=BMIF3-R1-S1-G2-K2},{MAT=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{R=1},{S=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=8},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMIF1-R1-S1-G2-K2
BMIF1-R1-S1-G2-K2
3가크로메이트
1
40
0
4
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMIF2-R1-S1-G2-K2
BMIF2-R1-S1-G2-K2
3가크로메이트
2
40
1
6
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMIF3-R1-S1-G2-K2
BMIF3-R1-S1-G2-K2
3가크로메이트
3
40
2
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMIF4-R1-S1-G2-K2
BMIF4-R1-S1-G2-K2
3가크로메이트
4
40
3
10
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMIF5-R1-S1-G2-K2
BMIF5-R1-S1-G2-K2
3가크로메이트
5
40
4
12
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMIF6-R1-S1-G2-K2
BMIF6-R1-S1-G2-K2
3가크로메이트
6
40
5
14
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성