BMGF, BMGFA, G-BMGF, G-BMGFA - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMGF시리즈-25각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmgf.prj},{NB=BMGF4-Q1-R1-S1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=30},{N=3},{PT=12},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMGF1-Q1-R1-S1
BMGF1-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
30
0
3
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMGF2-Q1-R1-S1
BMGF2-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
30
1
6
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMGF3-Q1-R1-S1
BMGF3-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
30
2
9
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMGF4-Q1-R1-S1
BMGF4-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
30
3
12
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMGF5-Q1-R1-S1
BMGF5-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
30
4
15
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMGF6-Q1-R1-S1
BMGF6-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
30
5
18
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMGF7-Q1-R1-S1
BMGF7-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
7
30
6
21
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMGF8-Q1-R1-S1
BMGF8-Q1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
8
30
7
24
25
25
20
12.5
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성