BMASP, BMASRP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMAS시리즈-25x32각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmasp.prj},{NB=BMASP4-Q1-R1-S1-P15},{MAT=},{MH=},{NO=4},{Q=1/8},{R=1/8},{S=1/8},{P=15},{N=3},{PT=12},{A=25},{B=32},{E=20},{F=16},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
연수
ⁿ/ₐ
Q
Q (Rc(PT))
ⁿ/ₐ
R
R (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
S
S (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMASP2-Q1-R1-S1-P15
BMASP2-Q1-R1-S1-P15
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
1/8
1/8
1/8
1
6
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP3-Q1-R1-S1-P15
BMASP3-Q1-R1-S1-P15
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
1/8
1/8
1/8
2
9
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP4-Q1-R1-S1-P15
BMASP4-Q1-R1-S1-P15
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
1/8
1/8
1/8
3
12
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP5-Q1-R1-S1-P15
BMASP5-Q1-R1-S1-P15
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
1/8
1/8
1/8
4
15
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP6-Q1-R1-S1-P25
BMASP6-Q1-R1-S1-P25
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
1/8
1/8
1/8
5
18
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP7-Q1-R1-S1-P25
BMASP7-Q1-R1-S1-P25
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
7
1/8
1/8
1/8
6
21
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP8-Q1-R1-S1-P25
BMASP8-Q1-R1-S1-P25
3가크로메이트
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
8
1/8
1/8
1/8
7
24
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성