E-MSSTACD - Economy Shock Absorbers - Double Head Type
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/e_msstacd_asmtab.prj},{NB=E-MSSTACD2035H},{TYPE=E-MSSTACD},{NO=2035H},{M=M20x1.5},{M3D=20},{PITCH=1.5},{S=35},{L=234.6},{L1=49.0},{L2=84},{T=8},{TT=15.8},{TT1=0},{D=0},{DD=18},{DD1=6},{B=26},{NUT1=-7.4},{NUT2=-27.0},{L3=55},{C=3},{PPATH=e_msstacd/e_msstacd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
M
Thread Dia.(M)
ⁿ/ₐ
S
Stroke(S)
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
B(Wrench Flats)
[mm]
E-MSSTACD2035L
E-MSSTACD2035L
2035L
M20x1.5
35
234.6
49.0
84
8
15.8
0
0
18
6
26
E-MSSTACD2035M
E-MSSTACD2035M
2035M
M20x1.5
35
234.6
49.0
84
8
15.8
0
0
18
6
26
E-MSSTACD2035H
E-MSSTACD2035H
2035H
M20x1.5
35
234.6
49.0
84
8
15.8
0
0
18
6
26
E-MSSTACD2045
E-MSSTACD2045
2045
M20x1.5
45
275.6
2.5
149
8
15.8
0
0
18
6
26
E-MSSTACD2050L
E-MSSTACD2050L
2050L
M20x1.5
50
319.6
2.5
183
8
15.8
0
0
18
6
26
E-MSSTACD2050M
E-MSSTACD2050M
2050M
M20x1.5
50
313.6
12.5
148
8
15.8
3
27
18
6
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성