CHIC, SCHI - 아이볼트
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/chic_asmtab.prj},{NB=CHIC10},{MAT=SS400},{M=10},{MP=10x1.5},{AA=41.0},{BB=25.0},{C=8.0},{D=20},{H=41.5},{LL=18},{EE=4},{GG=7.7},{R=1.2},{DDAA=11.2},{B=17},{T=8.0},{DR=83.000},{D2=18.800},{H2=7.700},{KK=1.500},{PPATH=chic/chic_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
LL
l
[mm]
EE
e
[mm]
GG
g
[mm]
R
[mm]
DDAA
da
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
CHIC6
CHIC6
6
6x1.25
24.9
14.5
5.2
13
29.0
15
3
4.5
1.0
7.7
10
5.0
CHIC8
CHIC8
8
8x1.25
32.6
20.0
6.3
16
33.3
15
3
6.0
1.0
9.2
13
6.5
CHIC10
CHIC10
10
10x1.5
41.0
25.0
8.0
20
41.5
18
4
7.7
1.2
11.2
17
8.0
CHIC12
CHIC12
12
12x1.75
50.0
30.0
10.0
25
51.0
22
5
9.4
1.4
14.2
19
10.0
CHIC16
CHIC16
16
16x2.0
60.0
35.0
12.5
30
60.0
27
5
13.0
1.6
18.2
24
13.0
CHIC20
CHIC20
20
20x2.5
72.0
40.0
16.0
35
71.0
30
6
16.4
2.0
22.4
30
16.0
CHIC24
CHIC24
24
24x2.5
90.0
50.0
20.0
45
90.0
38
8
19.6
2.5
26.4
36
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성