NLSBKF, LSBKF, PLSBKF, SLSBKF, ALSBKF, ABLSBKF - 육각지주 돌출붙이 -편단수나사편단암나사- 돌출부지정
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/plsbkf.prj},{NB=NLSBKF19-40-M5-N5-G2-H2},{MAT=LCS},{ST=-},{B=19},{ALT1=},{L=40.0},{M=5},{N=5},{ALT7=},{G=2},{GLC=0.0},{ALT8=},{H=2},{HLC=0.0},{P=16},{V=16},{W=1.5},{C=21.9},{ALT9=},{ALT6=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PKH=0},{ALT5=},{VKH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
B
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
C
(C)
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NLSBKF8-15-M3-N3-G2-H2
NLSBKF8-15-M3-N3-G2-H2
8
6
6
1.0
9.2
2.4
1.0
NLSBKF10-15-M3-N3-G2-H2
NLSBKF10-15-M3-N3-G2-H2
10
8
8
1.0
11.5
2.4
1.0
NLSBKF12-20-M4-N4-G2-H2
NLSBKF12-20-M4-N4-G2-H2
12
10
10
1.0
13.9
3.2
1.2
NLSBKF13-20-M4-N4-G2-H2
NLSBKF13-20-M4-N4-G2-H2
13
10
10
1.5
15.0
3.2
1.2
NLSBKF14-25-M5-N5-G2-H2
NLSBKF14-25-M5-N5-G2-H2
14
12
12
1.0
16.2
4.1
1.5
NLSBKF17-25-M5-N5-G2-H2
NLSBKF17-25-M5-N5-G2-H2
17
12
12
2.5
19.6
4.1
1.5
NLSBKF19-40-M5-N5-G2-H2
NLSBKF19-40-M5-N5-G2-H2
19
16
16
1.5
21.9
4.1
1.5
NLSBKF24-50-M5-N5-G2-H2
NLSBKF24-50-M5-N5-G2-H2
24
20
20
2.0
27.7
4.1
1.5
NLSBKF27-50-M5-N5-G2-H2
NLSBKF27-50-M5-N5-G2-H2
27
24
24
1.5
31.2
4.1
1.5
NLSBKF27W-50-M5-N5-G2-H2
NLSBKF27W-50-M5-N5-G2-H2
27W
20
20
3.5
31.2
4.1
1.5
NLSBKF30-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF30-60-M5-N5-G2-H2
30
28
28
1.0
34.6
4.1
1.5
NLSBKF30W-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF30W-60-M5-N5-G2-H2
30W
24
24
3.0
34.6
4.1
1.5
NLSBKF32-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF32-60-M5-N5-G2-H2
32
30
30
1.0
36.9
4.1
1.5
NLSBKF32W-60-M5-N5-G2-H2
NLSBKF32W-60-M5-N5-G2-H2
32W
24
24
4.0
36.9
4.1
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성