MSNCBD - 컨택트스위치-무접점식타입-볼트타입-LED붙이
Misumi
誘명꽣
센서/스위치 관련
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/16_sensors_switches/msncbd_asmtab.prj},{NB=MSNCBD1.2},{MATC=303 Stainless Steel},{MATTP=303 Stainless Steel},{CABLE=Cable 1m, 3-Core Dia.2.8, Oil Resistance Min Bending Radius R7},{AC=Hexagon Nut 2 pcs. (M6 Thickness 2, Wrench Size 7)},{STROKE=1.2},{MP=M6x0.5},{M=6},{PITCH=0.500},{OP=0.5 from Tip (Repeatability 0.02)},{CF=0.3},{L1=2.4},{L2=18.5},{DD=1.4},{SR=1.0},{MASS=14},{L3=100},{L4=22},{L5=7},{R2=3.5},{PPATH=msncbd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATC
커넥터 부 소재
ⁿ/ₐ
MATTP
나사부 재질
ⁿ/ₐ
CABLE
케이블
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
STROKE
스토로크
[mm]
MP
MxP (가는나사)
ⁿ/ₐ
OP
사용부
[mm]
CF
접촉력
[N]
L1
l1
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
SR
[mm]
MASS
질량
[g]
MSNCBD1.2
MSNCBD1.2
SUS303
SUS303
Φ2.8내유성3심케이블1m 최소밴딩반경R7
육각너트2개(M6두께2대변7)
1.2
M6x0.5
선단부에서0.5(반복정밀도0.02)
0.3
2.4
18.5
1.4
1.0
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성