ATBM, ATBS, ATBST, ATBJ - 안티백 유닛
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/atbm_asmtab.prj},{NB=ATBM10A-S-BL},{TSC=A},{MATC=M},{STC=},{TSS=S},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{TSB=BL},{MATB=},{T=10},{CG=5},{MA=M4},{DD=6},{T1=19},{PPATH=atbm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARDC
크로우경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링 재질
ⁿ/ₐ
STB
본체의표면처리
ⁿ/ₐ
MATA
핀부속품재질
ⁿ/ₐ
STA
핀부속품표면처리
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
L
크로우 L
[mm]
L1
L선택
[mm]
B
[mm]
CG
크로우 G
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
FF
f
[mm]
C
[mm]
T1
[mm]
BL
본체 L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
B1
[mm]
H2
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K1
[mm]
MB
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
CA
Ca
[mm]
Y
[mm]
SLOSS
스프링하중-세트 - 스프링톱부
[N]
SLOSC
스프링하중-세트 - Claws Tip부
[N]
SLOSS3
스프링하중-스트로크 3-스프링톱부
[N]
SLOSC3
스프링하중-스트로크 3-Claws Tip부
[N]
SLOSS5
스프링하중-스트로크 5-스프링톱부
[N]
SLOSC5
스프링하중-스트로크 5-Claws Tip부
[N]
SLOSS7
스프링하중-스트로크 7-스프링톱부
[N]
SLOSC7
스프링하중-스트로크 7-Claws Tip부
[N]
SLOSS10
스프링하중-스트로크 10-스프링톱부
[N]
SLOSC10
스프링하중-스트로크 10-Claws Tip부
[N]
SLOSS12
스프링하중-스트로크 12-스프링톱부
[N]
SLOSC12
스프링하중-스트로크 12-Claws Tip부
[N]
TT1
t1
[mm]
TT2
t2
[mm]
TT3
t3
[mm]
ATBM7A-S-BL
ATBM7A-S-BL
침탄열처리(깊이0.1) hV400~500
SUS304 - WPB
무전해니켈크롬도금
S45C
무전해니켈크롬도금
7
38.0
2.0
5
3
40
8.0
15.0
5
17.0
33.5
20.0
14
7
M3
6
21.0
4
12
40
25
7.5
21.5
31.0
25
0
7
-
0
6.6
0
0.0
0.0
0
0
0
3.0
7
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
-
-
-
-
-
-
1.6
1.0
0.5
ATBM10A-S-BL
ATBM10A-S-BL
침탄열처리(깊이0.1) hV400~500
SUS304 - WPB
무전해니켈크롬도금
S45C
무전해니켈크롬도금
10
38.0
2.5
5
3
40
8.0
15.0
5
17.0
33.5
20.0
14
7
M4
6
21.0
4
19
40
25
7.5
21.5
31.0
25
0
7
-
0
6.6
11
0.0
7.0
0
0
0
3.0
7
0.3
0.2
1.0
0.7
1.5
1.0
-
-
-
-
-
-
1.6
1.0
0.5
ATBM14A-S-BL
ATBM14A-S-BL
침탄열처리(깊이0.1) hV400~500
SUS304 - WPB
무전해니켈크롬도금
S45C
무전해니켈크롬도금
14
55.5
2.5
10
5
55
10.0
12.4
10
32.6
47.0
30.5
19
10
M4
8
35.8
5
25
55
35
10.0
36.5
43.0
35
0
10
-
0
9.0
14
0.0
8.5
0
0
0
4.0
10
0.9
0.7
1.3
1.1
1.7
1.3
-
-
2.4
1.9
-
-
3.3
2.0
0.8
ATBM20A-S-BT
ATBM20A-S-BT
침탄열처리(깊이0.1) hV400~500
SUS304 - WPB
무전해니켈크롬도금
S45C
무전해니켈크롬도금
20
63.0
4.5
10
5
65
12.5
18.5
11
34.0
54.0
33.0
21
10
M5
10
40.0
7
38
65
40
12.5
40.7
49.0
40
0
10
M10
16
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
5.0
0
2.3
1.8
-
-
3.0
2.4
-
-
3.8
3.0
-
-
3.4
2.0
1.5
ATBM28A-S-BT
ATBM28A-S-BT
침탄열처리(깊이0.1) hV400~500
SUS304 - WPB
무전해니켈크롬도금
S45C
무전해니켈크롬도금
28
83.0
7.0
12
7
80
15.0
30.0
13
35.0
67.5
45.0
30
15
M6
12
50.0
9
50
80
50
15.0
51.4
64.0
53
0
15
M12
20
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0
5.0
0
3.7
2.6
-
-
-
-
5.2
4.0
-
-
6.3
4.8
4.5
2.8
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성