B6 VVC3 - Deep Groove Ball Bearings - Non-Contact Rubber Seal Type with C4 Clearance
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b6300vvc3.prj},{NB=B6306VVC3},{TYPE=B6306VVC3},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{DD=30},{D=72},{B=19},{RR=1.1},{CR=26.7},{COR=15.00},{DSMIN=36.5},{DSMAX=43.0},{DDHH=65.5},{R=1.0},{MASS=360},{AA=8.626},{BB=5.6467},{CC=3.78},{EE=25.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MATR
고무 재질 씰
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (최소)
[mm]
CR
기본정격하중 Cr ( 동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
DSMIN
부착관계치수 Ds (최소)
[mm]
DSMAX
부착관계치수 DS (최대)
[mm]
DDHH
부착관계치수 dh (최대)
[mm]
R
부착관계치수 R (최대)
[mm]
MASS
질량 (참고)
[g]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CC
c
[mm]
EE
e
[mm]
B6300VVC3
B6300VVC3
B6300VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
10
35
11
0.6
8.2
3.50
14.0
17.0
31.0
0.6
53
4.994
3.3611
2.25
11.25
B6301VVC3
B6301VVC3
B6301VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
12
37
12
1.0
9.7
4.20
17.0
18.5
32.0
1.0
60
5.448
3.3611
2.25
12.25
B6302VVC3
B6302VVC3
B6302VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
15
42
13
1.0
11.4
5.45
20.0
23.0
37.0
1.0
82
5.902
3.6300
2.43
14.25
B6303VVC3
B6303VVC3
B6303VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
17
47
14
1.0
13.5
6.55
22.0
25.0
42.0
1.0
115
6.356
4.0334
2.70
16.00
B6304VVC3
B6304VVC3
B6304VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
20
52
15
1.1
15.9
7.90
26.5
28.5
45.5
1.0
144
6.810
4.3022
2.88
18.00
B6305VVC3
B6305VVC3
B6305VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
25
62
17
1.1
21.2
10.90
31.5
35.0
55.5
1.0
232
7.718
4.9745
3.33
21.75
B6206VVC3
B6206VVC3
B6206VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
30
62
16
1.0
19.5
11.30
35.0
39.0
57.0
1.0
199
7.264
4.3022
2.88
23.00
B6306VVC3
B6306VVC3
B6306VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
30
72
19
1.1
26.7
15.00
36.5
43.0
65.5
1.0
360
8.626
5.6467
3.78
25.50
B6207VVC3
B6207VVC3
B6207VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
35
72
17
1.1
25.7
15.30
41.5
45.0
65.5
1.0
288
7.718
4.9745
3.33
26.75
B6307VVC3
B6307VVC3
B6307VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
35
80
21
1.5
33.5
19.10
43.0
47.0
72.0
1.5
457
9.534
6.0500
4.05
28.75
B6208VVC3
B6208VVC3
B6208VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
40
80
18
1.1
29.1
17.80
46.5
51.0
73.5
1.0
366
8.172
5.3778
3.60
30.00
B6308VVC3
B6308VVC3
B6308VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
40
90
23
1.5
40.5
24.00
48.0
54.0
82.0
1.5
630
10.442
6.7223
4.50
32.50
B6209VVC3
B6209VVC3
B6209VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
45
85
19
1.1
32.5
20.40
51.5
55.5
78.5
1.0
398
8.626
5.3778
3.60
32.50
B6309VVC3
B6309VVC3
B6309VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
45
100
25
1.5
53.0
32.00
53.0
61.5
92.0
1.5
814
11.350
7.3945
4.95
36.25
B6210VVC3
B6210VVC3
B6210VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
50
90
20
1.1
35.0
23.20
56.5
60.0
83.5
1.0
454
9.080
5.3778
3.60
35.00
B6310VVC3
B6310VVC3
B6310VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
50
110
27
2.0
62.0
38.50
59.0
68.5
101.0
2.0
1070
12.258
8.0667
5.40
40.00
B6311VVC3
B6311VVC3
B6311VVC3
SUJ2
NBR (니트릴 고무)
55
120
29
2.0
71.5
45.00
64.0
74.0
111.0
2.0
1370
13.166
8.7389
5.85
43.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
MLA, MLAP - Keyless Bushings -Straight Type-
Misumi
11.11.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
03.06.2021
B700_SU - 앵귤러베어링-만능조합(정밀급)
Misumi
09.09.2019
B6_ _DDU - Special Environment Bearings - Ceramic Type
Misumi
03.06.2021
BB1_501 - Deep groove ball bearings, single row, for high temperature appli...
SKF
12.05.2023
B70__, B72__,B73__,B72__B - Angular Contact Ball Bearings -Single Type-
Misumi
03.06.2021
B6 _ _ ZZ, B6 _ _ AZZ, SB6 _ _ ZZ, SB6 _ _ AZZ, BR _ _ ZZ, SBR _ _ ZZ - Spe...
Misumi
07.06.2021
B5___ - Angular Ball Bearings Standard Class - Double Row -
Misumi
28.06.2024
HDTKP,HDTKPN - 베어링유닛 - 테이크 업타입
Misumi
03.06.2021
23800 - Deep groove ball bearing FAG single row
norelem
26.06.2024
839 - Wipers
Hallite
05.03.2024
C-B6000ZZ, C-B6200ZZ, C-B6300ZZ, C-B6001ZZ, C-B6201ZZ, C-B6301ZZ, C-B6002ZZ...
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR - 깊은홈베어링 - 고정링붙이양실드형
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성