BSWE, BSWEM, BSWER - 서포트 유닛고정측-각형-에코노미타입
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bswer_asmtab.prj},{NB=BSWE12},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=BO},{NO=12},{DD=12},{L=27},{L1=29.5},{L2=6},{B=70},{H=43},{HH=25},{B1=36},{H1=35},{P=52},{DD1=9},{DD2=14},{LL=11},{M=M12×1.0},{T=19},{OIL=15},{PPATH=bswe/bswe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
OIL
오일 씰 적응 축 직경
[mm]
BSWE1022
BSWE1022
S45C
1022
10
27
29.5
6
70
40
22
36
32
52
9
14
11
M10×1.0
17
14
BSWE10S
BSWE10S
S45C
10S
10
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9
14
11
M10×1.0
17
12
BSWE10
BSWE10
S45C
10
10
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9
14
11
M10×1.0
17
14
BSWE1223
BSWE1223
S45C
1223
12
27
29.5
6
70
41
23
36
33
52
9
14
11
M12×1.0
19
15
BSWE12
BSWE12
S45C
12
12
27
29.5
6
70
43
25
36
35
52
9
14
11
M12×1.0
19
15
BSWE1526
BSWE1526
S45C
1526
15
29
38.0
5
80
48
26
41
36
60
11
17
15
M15×1.0
22
20
BSWE1528
BSWE1528
S45C
1528
15
29
38.0
5
80
50
28
41
38
60
11
17
15
M15×1.0
22
20
BSWE15
BSWE15
S45C
15
15
29
38.0
5
80
52
30
41
40
60
11
17
15
M15×1.0
22
20
BSWE20
BSWE20
S45C
20
20
48
52.0
10
95
58
30
56
45
75
11
17
15
M20×1.0
30
25
BSWE25
BSWE25
S45C
25
25
58
59.0
14
105
68
35
66
25
85
11
0
0
M25×1.0
35
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성