BNFB, BNFM, BNFR, BNFA - 볼나사너트브라켓-h치수선택타입
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bnfa.prj},{NB=BNFB1505R-20},{MAT=},{ST=B},{NO=1505R},{HSPE=[21:44/0.1]},{HS=20},{A=62},{PCD=44},{K=30},{M1LL=M4x7},{M1NDM=4},{M1KDM=3.242},{M1L=7},{D=34.4},{LL1=52},{F=28},{L=34},{LL2=7},{LL3=20},{M2LL=M6x12},{M2NDM=6},{M2KDM=4.917},{M2L=12},{ONO=(444)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
PCD
P.C.d.
[mm]
K
[mm]
M1LL
M1xl
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
LL2
l2
[mm]
LL3
l3
[mm]
M2LL
M2xl
ⁿ/ₐ
BNFB801X-10
BNFB801X-10
801X
30
18.0
19
30
M3x5
12.4
24
8
16
3
10
M3x5
BNFB802S-18
BNFB802S-18
802S
40
31.0
27
45
M3x5
20.4
30
14
28
8
12
M4x8
BNFB802C-17
BNFB802C-17
802C
40
27.0
24
30
M4x7
16.4
30
12
24
6
12
M4x8
BNFB802R-17
BNFB802R-17
802R
43
29.0
30
0
M4x7
20.4
34
17
24
6
12
M4x8
BNFB804R-17
BNFB804R-17
804R
43
29.0
30
30
M3X5
23.4
34
16
24
6
12
M4x8
BNFB1002R-17
BNFB1002R-17
1002R
50
30.5
33
30
M4x7
23.4
42
16
24
6
12
M4x8
BNFB1002X-17
BNFB1002X-17
1002X
43
32.5
31
45
M4x7
23.4
34
16
26
7
12
M4x8
BNFB1002S-17
BNFB1002S-17
1002S
43
32.5
31
45
M4x7
23.4
34
16
24
6
12
M4x8
BNFB1004S-20
BNFB1004S-20
1004S
52
34.0
36
30
M4x7
26.4
42
22
32
10
16
M5x10
BNFB1004C-17
BNFB1004C-17
1004C
50
30.0
31
30
M4x7
22.4
40
18
27
6
15
M5x10
BNFB1004R-17
BNFB1004R-17
1004R
52
31.0
36
30
M4x7
26.4
42
22
27
6
15
M5x10
BNFB1010R-17
BNFB1010R-17
1010R
52
32.0
36
30
M4x7
28.4
42
23
27
6
15
M5x10
BNFB1010S-17
BNFB1010S-17
1010S
52
32.0
36
30
M4x7
28.4
42
23
34
7
20
M5x10
BNFB1202S-20
BNFB1202S-20
1202S
50
37.0
33
45
M4x7
25.4
40
15
28
8
14
M5x10
BNFB1204S-23
BNFB1204S-23
1204S
50
43.5
41
45
M5x7
30.4
40
20
34
7
20
M5x10
BNFB1204C-20
BNFB1204C-20
1204C
52
34.0
33
30
M4x7
24.4
42
20
27
6
15
M5x10
BNFB1204R-20
BNFB1204R-20
1204R
60
35.0
40
30
M4x7
30.4
50
24
29
7
15
M5x10
BNFB1205S-20
BNFB1205S-20
1205S
60
36.0
40
30
M4x7
30.4
50
24
36
8
20
M5x10
BNFB1210S-20
BNFB1210S-20
1210S
60
36.0
41
30
M5x7
30.4
50
24
40
10
20
M5x10
BNFB1405R-20
BNFB1405R-20
1405R
60
36.0
40
30
M4x7
30.4
50
24
40
10
20
M5x10
BNFB1505C-20
BNFB1505C-20
1505C
60
37.0
42
30
M5x7
31.4
50
24
34
7
20
M6x12
BNFB1505R-20
BNFB1505R-20
1505R
62
37.0
44
30
M4x7
34.4
52
28
34
7
20
M6x12
BNFB1505S-20
BNFB1505S-20
1505S
62
37.0
45
30
M5x7
34.4
52
28
36
8
20
M6x12
BNFB1510S-20
BNFB1510S-20
1510S
62
37.0
45
30
M5x7
34.4
52
28
42
11
20
M6x12
BNFB1510C-20
BNFB1510C-20
1510C
62
37.0
42
30
M5x7
31.4
52
24
38
7
24
M6x12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성