LHZRW, LHFRW-N, LHFRW, LHFRWF, LHFRWR, LHFRWM, LHFRWM-N, LHFRWMF, SLHFRW, SLHFRWS, LHZSW, LHFSW-N, LHFSW, LHFSWF, LHFSWR, LHFSWM, LHFSWM-N, LHFSWMF, SLHFSW, SLHFSWS, LHZCW, LHFCW-N, LHFCW, LHFCWF, LHFCWR, LHFCWM, LHFCWM-N, LHFCWMF, SLHFCW, SLHFCWS - 플랜지붙이리니어부시-더블스탠다드타입/역카운터보어홀타입
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfrw_n.prj},{NB=LHZRW12},{CH=1},{TS=R},{TS1=},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=57},{H=42},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{ESS=0.015},{PD=0.015},{BR=4},{CD=657},{CO=1200},{ASM=10.90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
편심
[mm]
PD
직각도
[mm]
BR
볼조열
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
ASM
정적허용 모멘트 Mo N·m
[Mo N*m]
MASS
질량
[g]
LHFRW3
LHFRW3
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
3
0/-0.010
7
0/-0.011
19
±0.3
19
3.5
2.5
4.5
2.1
13
0
0
0
0.010
0.010
4
138
210
0.51
8.7
LHFRW4
LHFRW4
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
4
0/-0.010
8
0/-0.011
23
±0.3
20
3.5
2.5
4.5
2.1
14
0
0
0
0.010
0.010
4
176
254
0.63
11
LHFRW5
LHFRW5
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
5
0/-0.010
10
0/-0.011
28
±0.3
25
5.0
3.5
6.0
3.1
17
0
0
0
0.010
0.010
4
263
412
1.38
24
LHZRW6
LHZRW6
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
6
0/-0.010
12
0/-0.013
35
±0.3
28
5.0
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.015
0.015
4
324
529
2.18
31
LHZRW8
LHZRW8
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
8
0/-0.010
15
0/-0.013
45
±0.3
32
5.0
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.015
0.015
4
431
784
4.31
51
LHZRW10
LHZRW10
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
10
0/-0.010
19
0/-0.016
55
±0.3
40
6.0
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.015
0.015
4
588
1100
7.24
98
LHZRW12
LHZRW12
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
12
0/-0.010
21
0/-0.016
57
±0.3
42
6.0
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.015
0.015
4
657
1200
10.90
110
LHZRW13
LHZRW13
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
13
0/-0.010
23
0/-0.016
61
±0.3
43
6.0
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.015
0.015
4
813
1570
11.60
130
LHZRW16
LHZRW16
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
16
0/-0.010
28
0/-0.016
70
±0.3
48
6.0
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.015
0.015
4
1230
2350
19.70
190
LHZRW20
LHZRW20
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
20
0/-0.012
32
0/-0.019
80
±0.3
54
8.0
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.020
0.020
5
1400
2740
26.80
260
LHZRW25
LHZRW25
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
25
0/-0.012
40
0/-0.019
112
±0.3
62
8.0
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.020
0.020
6
1560
3140
43.40
540
LHZRW30
LHZRW30
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
30
0/-0.012
45
0/-0.019
123
±0.3
74
10.0
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.020
0.020
6
2490
5490
82.80
680
LHFRW35
LHFRW35
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
35
0/-0.015
52
0/-0.022
135
±0.3
82
10.0
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.025
0.025
6
2650
6270
110.00
1020
LHFRW40
LHFRW40
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
40
0/-0.015
60
0/-0.022
151
±0.3
96
13.0
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.025
0.025
6
3430
8040
147.00
1570
LHFRW50
LHFRW50
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
50
0/-0.015
80
0/-0.022
192
±0.3
116
13.0
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.025
0.025
6
6080
15900
397.00
3600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성