STHWRB, STHWR, SSTHWR, ATHWR - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-스탠다드 타입-원형 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwrb_asmtab.prj},{NB=STHWRB16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{BOLT=M5x12},{LL=12},{MASS=245},{PPATH=sthwrb_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀더N의두께
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
일반나사의경우
ⁿ/ₐ
BOLT
볼트 Mx 길이
[mm]
STHWRB8
STHWRB8
8
+0.015/0
8.5
18
25
39
5
10
32
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWRB10
STHWRB10
10
+0.015/0
10.0
20
30
49
5
10
40
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWRB12
STHWRB12
12
+0.018/0
10.0
22
32
52
6
10
42
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWRB13
STHWRB13
13
+0.018/0
9.5
24
32
52
6
12
42
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWRB15
STHWRB15
15
+0.018/0
10.0
27
35
56
6
12
46
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWRB16
STHWRB16
16
+0.018/0
9.5
30
35
56
6
12
46
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWRB20
STHWRB20
20
+0.021/0
10.0
32
40
64
8
12
52
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWRB25
STHWRB25
25
+0.021/0
10.0
38
45
69
8
15
57
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWRB30
STHWRB30
30
+0.021/0
12.5
40
55
79
10
15
67
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWRB35
STHWRB35
35
+0.025/0
12.5
48
60
94
10
15
77
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWRB40
STHWRB40
40
+0.025/0
15.0
55
70
104
12
18
87
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWRB50
STHWRB50
50
+0.025/0
17.5
65
85
119
12
22
102
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성