Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
PAF - Asynchronous coaxial gearmotor with gear pairs
Mini Motor
CLEAN
F series - Food & Beverage
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/clean/serie-f/paf_asmtab.prj},{NB=PAF4T2 6,48 B3},{ST=THREE PHASE},{TYP=PAF4T2},{I=6,48},{CPL=B3},{AS=CE},{LUB=Food grade (NSF H1)},{SMAT=Stainless steel},{DP=130W},{NLMS=2800rpm},{SC=0,65/0,38 A},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP67 (CEI EN 60529)},{PPATH=paf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GBINFO
Gearbox info
ⁿ/ₐ
LUB
Lubricant
ⁿ/ₐ
SMAT
Shaft and screws material
ⁿ/ₐ
DP
Delivered power
ⁿ/ₐ
NLMS
No-load motor speed
ⁿ/ₐ
NLGBS
No-load gearbox output speed
ⁿ/ₐ
RTQ
Rated torque
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
ⁿ/ₐ
SC
Supply current
ⁿ/ₐ
CLN
Cooling
ⁿ/ₐ
USE
Use
ⁿ/ₐ
STEMP
Storage temperature
ⁿ/ₐ
W
Insulation class
ⁿ/ₐ
IP
Protection degree
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
PAF4T2 6,48 B3
PAF4T2
Parallel-axis gears - 96%...
Food grade (NSF H1)
Stainless steel
130W
2800rpm
432rpm
2,8Nm
230/400 Vac - 50Hz
0,65/0,38 A
Natural
0÷40 °C / max 90% RH / ma...
-20÷60 °C
F (CEI EN 60034-1)
IP67 (CEI EN 60529)
6,15 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성