Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
ACEF - Asynchronous coaxial gearmotor with gear pairs and planetary reduction stage
Mini Motor
CLEAN
F series - Food & Beverage
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/clean/serie-f/acef_asmtab.prj},{NB=ACEF2T2 37 B3},{ST=THREE PHASE},{TYP=ACEF2T2},{I=37},{CPL=B3},{AS=CE},{LUB=Food grade (NSF H1)},{SMAT=Stainless steel},{DP=31W},{NLMS=2800rpm},{SC=0,30/0,17 A},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP67 (CEI EN 60529)},{PPATH=acef_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GBINFO
Gearbox info
ⁿ/ₐ
LUB
Lubricant
ⁿ/ₐ
SMAT
Shaft and screws material
ⁿ/ₐ
DP
Delivered power
ⁿ/ₐ
NLMS
No-load motor speed
ⁿ/ₐ
NLGBS
No-load gearbox output speed
ⁿ/ₐ
RTQ
Rated torque
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
ⁿ/ₐ
SC
Supply current
ⁿ/ₐ
CLN
Cooling
ⁿ/ₐ
USE
Use
ⁿ/ₐ
STEMP
Storage temperature
ⁿ/ₐ
W
Insulation class
ⁿ/ₐ
IP
Protection degree
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
ACEF2T2 37 B3
ACEF2T2
Parallel-axis gears + pla...
Food grade (NSF H1)
Stainless steel
31W
2800rpm
75rpm
3,9Nm
230/400 Vac - 50Hz
0,30/0,17 A
Natural
0÷40 °C / max 90% RH / ma...
-20÷60 °C
F (CEI EN 60034-1)
IP67 (CEI EN 60529)
3,20 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PA11 - PA12 - ELESA-Positive drive indicators
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성