MFC-S - Floating joint - Short type
MINDMAN
Other auxiliary equipments
Floating joint
MFC-Floating joint
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/other_auxilary_equipment/floating_joint/mfc/mfc_s.prj},{NB=MFC-1020S-M20x1.5},{MODEL=MFC-1020S},{M=M20x1.5},{DIA=80},{A=90},{C=18},{D=50.0},{E=10},{F=22.0},{G=16.000},{H=32},{P=27},{U=2.00},{ANGLE=5},{FORCE=18000},{WEIGHT=660},{FIG=2},{MM='M20x1.5'},{MMM=20.0},{NNN=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
N
[mm]
DIA
Applicable cyl.dia
[mm]
A
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
U
Permissible U deviation
[mm]
ANGLE
Rot.angle
[°]
FORCE
Maximum operating tension and compression force
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
MFC-1008S-M8x1.0
MFC-1008S
M8x1.0
20
36
6
24.0
4
8.0
6.500
13
12
0.50
5
1100
60
MFC-1010S-M10x1.25
MFC-1010S
M10x1.25
25,30
48
9
26.0
5
10.0
8.000
17
14
0.75
5
2500
97
MFC-1012S-M12x1.25
MFC-1012S
M12x1.25
40
46
9
28.0
5
12.0
8.000
17
12
0.75
5
4400
100
MFC-1014S-M14x1.5
MFC-1014S
M14x1.5
40
59
11
35.0
7
14.0
9.000
22
17
1.00
5
6000
220
MFC-1016S-M16x1.5
MFC-1016S
M18x1.5
50,63
77
13
45.0
9
18.0
13.000
27
23
1.25
5
11000
480
MFC-1018S-M18x1.5
MFC-1018S
M18x1.5
50,63
77
13
45.0
9
18.0
13.000
27
23
1.25
5
11000
480
MFC-1020S-M20x1.5
MFC-1020S
M20x1.5
80
90
18
50.0
10
22.0
16.000
32
27
2.00
5
18000
660
MFC-1022S-M22x1.5
MFC-1022S
M20x1.5
80
90
18
50.0
10
22.0
16.000
32
27
2.00
5
18000
660
MFC-1024S-M24x1.5
MFC-1024S
M26x1.5
100
107
20
60.0
12
26.0
19.000
41
33
2.50
5
28000
1190
MFC-1026S-M26x1.5
MFC-1026S
M26x1.5
100
107
20
60.0
12
26.0
19.000
41
33
2.50
5
28000
1180
MFC-1027S-M27x2.0
MFC-1027S
M30x1.5
125
117
20
63.5
19
29.0
20.000
41
33
2.50
5
28000
1380
MFC-1030S-M30x1.5
MFC-1030S
M30x1.5
125,140
117
20
63.5
19
29.0
20.000
41
33
2.50
5
36000
1420
MFC-1036S-M36x1.5
MFC-1036S
M36x1.5
140,160
133
25
75.0
20
35.0
22.000
50
40
3.00
5
55000
2800
MFC-1045S-M45x1.5
MFC-1045S
M45x1.5
140,160
147
29
85.0
15
43.0
24.500
69
39
3.00
5
55000
4300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성