MCQV2L - End lock cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQV2L-End lock cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv2l/mcqv2l_asmtab.prj},{NB=MCQV2L-11-63-50-R},{MODEL=MCQV2L},{STYLE=11},{TUBE=63},{STROKE=50},{POS=0},{MAGNET=},{ELT=R},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{MT=},{JOINT=},{A=32},{AL=30},{B=149},{B1=17},{B2=24},{B3=8},{C=37},{DD=G3/8},{E=M16 x 1.5},{G=20},{H=45},{I=26.0},{J=4},{K=33.0},{L=16.0},{M=61.0},{N=44.0},{O=56.5},{P=40},{P1=14},{P2=24},{P3=12},{R=8},{Q=24},{T=M6x1.0},{S=M8x1.25},{U=8},{X=78},{Z=222},{ZB=186},{ROTS=25},{PPATH=assemblies/mcqv2l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
R
[mm]
Q
[mm]
T
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
U
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
MCQV2L-11-63-50-R
MCQV2L
63
32
30
149
17
24
8
37
G3/8
M16 x 1.5
20
45
26.0
4
33.0
16.0
61.0
44.0
56.5
40
14
24
12
8
24
M6x1.0
M8x1.25
8
78
222
186
MCQV2L-11-80-50-R
MCQV2L
80
40
38
168
22
30
10
46
G3/8
M20 x 1.5
25
45
32.5
4
33.5
20.5
75.5
60.5
72.0
50
12
16
14
10
26
M6x1.0
M10x1.5
9
95
258
214
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성