Modèle A1-01-160 - Pignon simple à chaîne en inox norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_inox/a1_01_160.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-160-16},{REF=A1-01-160-16},{DENTS=16},{D1=20},{D2=141.8},{D3=100},{D4=130.20},{L1=45},{L2=16.2},{L3=2.5},{L4=16.2},{R1=26},{POIDS=3.14},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=181380016},{DMX=100.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-12
12
16
109.7
69
98.14
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-13
13
16
117.7
78
106.12
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-14
14
16
125.7
84
114.15
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-15
15
16
133.7
92
122.17
40
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-16
16
20
141.8
100
130.20
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-17
17
20
149.8
100
138.22
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-18
18
20
157.8
100
146.28
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-19
19
20
165.9
100
154.33
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-20
20
20
173.9
100
162.38
45
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly A1-01-160...
A1-01-160-21
21
20
182.0
110
170.43
50
16.2
2.5
16.2
26
INFOTEXTE
WWW
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성