Modèle A1-013-16 - Pignon à chaîne triple norme BS 16 B3 - Pas 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_013_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-013-16-19},{REF=A1-013-16-19},{MAT=Acier},{DENTS=19},{D1=25},{D2=165.9},{D3=128},{D4=154.33},{L1=100},{POIDS=11.16},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=103380019},{DMX=128.000},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{VERS=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-15
Acier
15
25
133.7
96
122.17
100
6.37
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-16
Acier
16
25
141.8
104
130.20
100
7.45
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-17
Acier
17
25
149.8
112
138.22
100
8.60
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-19
Acier
19
25
165.9
128
154.33
100
11.16
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-21
Acier
21
25
182.0
130
170.43
100
13.56
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-23
Acier
23
25
198.1
130
186.53
100
16.15
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-25
Acier
25
25
214.2
130
202.66
100
18.99
Michaud Chailly A1-013-16...
A1-013-16-38
Acier
38
30
319.2
140
307.59
100
43.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성