피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-08-12 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_12.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-12-21},{REF=A1-08-12-21},{MAT=Acier},{SCHEMA=1},{MOYEU=2517},{DENTS=21},{D2=136.0},{D3=102},{D4=127.81},{L1=44},{L2=11.1},{POIDS=1.24},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=381360021},{TIPO=1},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{ZX=21},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
X
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-13
Acier
1
1210
13
87.8
60
79.60
25
11.1
0.35
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-14
Acier
1
1610
14
93.8
67
85.61
25
11.1
0.40
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-15
Acier
1
1610
15
99.8
70
91.62
25
11.1
0.44
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-16
Acier
1
1610
16
105.8
71
97.65
25
11.1
0.53
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-17
Acier
1
1610
17
111.9
76
103.67
25
11.1
0.66
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-19
Acier
1
2012
19
123.9
90
115.73
32
11.1
0.94
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-20
Acier
1
2012
20
130.0
90
121.78
32
11.1
1.04
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-21
Acier
1
2517
21
136.0
102
127.81
44
11.1
1.24
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-23
Acier
1
2517
23
148.1
108
139.90
44
11.1
1.70
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-25
Acier
1
2517
25
160.2
108
151.99
44
11.1
1.93
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-27
Acier
1
2517
27
172.3
108
164.09
44
11.1
2.14
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-30
Acier
1
2517
30
190.4
108
182.24
44
11.1
2.60
1
Michaud Chailly A1-08-12-...
A1-08-12-38
Acier
1
2517
38
238.9
108
230.69
44
11.1
3.93
1
Michaud Chailly A1-08-128...
A1-08-128-45
Acier
1
2517
45
283.2
124
273.10
44
11.1
5.52
1
Michaud Chailly A1-08-128...
A1-08-128-57
Fonte
6
2517
57*
355.9
124
345.81
44
11.1
6.48
1
Michaud Chailly A1-08-128...
A1-08-128-76
Fonte
6
2517
76*
471.1
124
460.99
44
11.1
9.71
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성