피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A5-HSD 21 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_hsd_21.prj},{NB=michaud_chailly_A5-HSD-165-21-170dw_135 / 140 / 145},{REF=A5-HSD-165-21-170},{NBV=Variable selon fabrication},{D1=170},{DW=135 / 140 / 145},{D2=263},{D3=200},{D4=174},{L1=53},{L2=43},{L3=10},{VIS=M14},{TS=160},{T=29 / 32 / 35},{F=432 / 456 / 480},{MASSE=11},{NDR=14.000},{NDRF=11.835},{P=1.750},{K1=8.500},{S1=21.000},{NBR=7.000},{ANG=40.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_hsd_21.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBV
Nombre de vis
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diam. extérieur de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
Largeur de la frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée intérieure
[mm]
L3
Frette non serrée
[mm]
VIS
DIN 933 Cl 10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
couple max. transmissible lorsque F=0
[kNm]
F
Effort axial max. transmissible lorsque T=0
[kN]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-HSD-14...
A5-HSD-140-21-140
Variable selon fabricatio...
140
215
164
143
46
38
8
M12
100
16 / 20 / 25
298 / 341 / 385
6
Michaud Chailly A5-HSD-15...
A5-HSD-155-21-155
Variable selon fabricatio...
155
245
184
163
46
38
8
M12
100
26 / 28 / 31
398 / 420 / 443
8
Michaud Chailly A5-HSD-15...
A5-HSD-155-21-160
Variable selon fabricatio...
160
245
184
163
46
38
8
M12
100
26 / 28 / 31
398 / 420 / 443
8
Michaud Chailly A5-HSD-16...
A5-HSD-165-21-165
Variable selon fabricatio...
165
263
200
174
53
43
10
M14
160
29 / 32 / 35
432 / 456 / 480
11
Michaud Chailly A5-HSD-16...
A5-HSD-165-21-170
Variable selon fabricatio...
170
263
200
174
53
43
10
M14
160
29 / 32 / 35
432 / 456 / 480
11
Michaud Chailly A5-HSD-17...
A5-HSD-175-21-175
Variable selon fabricatio...
175
275
208
184
53
43
10
M14
160
36 / 39 / 42
497 / 522 / 547
12
Michaud Chailly A5-HSD-17...
A5-HSD-175-21-180
Variable selon fabricatio...
180
275
208
184
53
43
10
M14
160
36 / 39 / 42
497 / 522 / 547
12
Michaud Chailly A5-HSD-18...
A5-HSD-185-21-185
Variable selon fabricatio...
185
290
220
194
62
51
11
M14
160
50 / 54 / 58
645 / 675 / 704
16
Michaud Chailly A5-HSD-18...
A5-HSD-185-21-190
Variable selon fabricatio...
190
290
220
194
62
51
11
M14
160
50 / 54 / 58
645 / 675 / 704
16
Michaud Chailly A5-HSD-19...
A5-HSD-195-21-195
Variable selon fabricatio...
195
320
230
204
62
51
11
M14
160
68 / 73 / 83
822 / 855 / 922
20
Michaud Chailly A5-HSD-19...
A5-HSD-195-21-200
Variable selon fabricatio...
200
320
230
204
62
51
11
M14
160
68 / 73 / 83
822 / 855 / 922
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GKD 575 - Modular Seal
HAUFF
21.07.2022
Modèle A5-HSD 22 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-HSD 20 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Shrink Disc Type HSD series 20 stainless steel - STUEWE shrink discs HSD se...
Stuewe
22.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성