Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_48.prj},{NB=michaud_chailly_A5-48-30_0},{REF=A5-48-30},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=30},{D2=58},{D3=26},{D4=32},{D5=60},{L1=122},{L2=30},{L3=50},{L4X=0.00},{L4MIN=400},{L4MAX=510},{L5=0},{H1=0.0},{P=5.59},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63185800},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Steel 18NiCrMo5Pb, Keilwelle: C45, kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL100=562.0},{ZUL200=343.0},{ZUL400=203.0},{ZUL800=-},{L0=0.000},{LA=110},{PPATH=a5_48/a5_48_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
JS9
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
Michaud Chailly A5-48-10
A5-48-10
Trou lisse
10
22
11
14
22
45
10
40
170
230
0
0.0
0.37
Michaud Chailly A5-48-12
A5-48-12
Trou lisse
12
25
13
16
26
50
11
45
200
270
0
0.0
0.58
Michaud Chailly A5-48-14
A5-48-14
Trou lisse
14
29
13
16
29
56
13
45
210
280
0
0.0
0.85
Michaud Chailly A5-48-16
A5-48-16
Trou lisse
16
32
16
20
32
65
15
45
250
340
0
0.0
1.15
Michaud Chailly A5-48-18
A5-48-18
Trou lisse
18
37
16
20
37
72
17
45
270
370
0
0.0
1.56
Michaud Chailly A5-48-20
A5-48-20
Trou lisse
20
40
18
22
40
82
19
45
290
390
0
0.0
2.08
Michaud Chailly A5-48-22
A5-48-22
Trou lisse
22
47
21
25
47
95
22
48
330
430
0
0.0
3.33
Michaud Chailly A5-48-25
A5-48-25
Trou lisse
25
50
23
28
47
108
26
48
350
450
0
0.0
3.79
Michaud Chailly A5-48-30
A5-48-30
Trou lisse
30
58
26
32
60
122
30
50
400
510
0
0.0
5.59
Michaud Chailly A5-48-10-...
A5-48-10-C
Avec rainure DIN 6885-1
10
22
11
14
22
45
10
40
170
230
3
11.4
0.37
Michaud Chailly A5-48-12-...
A5-48-12-C
Avec rainure DIN 6885-1
12
25
13
16
26
50
11
45
200
270
4
13.8
0.58
Michaud Chailly A5-48-14-...
A5-48-14-C
Avec rainure DIN 6885-1
14
29
13
16
29
56
13
45
210
280
5
16.3
0.85
Michaud Chailly A5-48-16-...
A5-48-16-C
Avec rainure DIN 6885-1
16
32
16
20
32
65
15
45
250
340
5
18.3
1.15
Michaud Chailly A5-48-18-...
A5-48-18-C
Avec rainure DIN 6885-1
18
37
16
20
37
72
17
45
270
370
6
20.8
1.56
Michaud Chailly A5-48-20-...
A5-48-20-C
Avec rainure DIN 6885-1
20
40
18
22
40
82
19
45
290
390
6
22.8
2.08
Michaud Chailly A5-48-22-...
A5-48-22-C
Avec rainure DIN 6885-1
22
47
21
25
47
95
22
48
330
430
6
24.8
3.33
Michaud Chailly A5-48-25-...
A5-48-25-C
Avec rainure DIN 6885-1
25
50
23
28
47
108
26
48
350
450
8
28.3
3.79
Michaud Chailly A5-48-30-...
A5-48-30-C
Avec rainure DIN 6885-1
30
58
26
32
60
122
30
50
400
510
8
33.3
5.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성